šnekový závit

Našli jsme 1 produktů pro šnekový závit

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

šnekové hadicové spony

Skladem Ve výrobě

V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Pásek se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a pásek se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásek s perforací, ale s prolisy, a okraje pásku jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)