(4 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Plastové šroubovací nýty jsou ideální pro kontrolní a přístupové panely a díly, které musí být rychle vyměněny. Mohou být snadno nainstalovány, upevněny, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.
Náš sortiment je vyráběn z několika materiálů, včetně nýtů vyrobených z polyamidu 6 a polyamidu 6.6, které mají křížovou hlavu pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z polyamidu modifikovaného rázem, které jsou nabízeny s různým materiálovým provedením čepu. Provedení s acetalovým čepem se může používat do plných i dutých materiálů včetně: dřeva, betonu, kovu, plastu, zdiva nebo obkladů. Provedení z pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci a má také vysokou odtrhovací sílu. Dostupné jsou také varianty vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a mají vysokou retenční sílu.
Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Spolu vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajišťování a spojování panelů.
Instalace; Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a následně dřík do pouzdra. Po zatlačení panelu s dříkem do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením dříku.
Tyto prvky pro manuální spojování panelů jsou ideální pro aplikace vyžadující pravidelnou údržbu. V sortimentu najdete provedení se snadným úchopem nebo s mini úchopem, která se hodí do celé řady rozměrů otvoru a tlouštěk panelu.
Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou: elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče apod.
Úchop umožňuje nýt až 25× zatlačit a uvolnit. Rychlá montáž i demontáž. Rychlá a jednoduchá montáž. Zatlačením dříku nýtu do průchodky dojde k roztažení nožiček a uchycení nýtu v otvoru
Čtvrtotáčkový spojovací materiál se zasune a upevní pootočením o 90 stupňů – tento proces je označován jako „čtvrtotáčka“. Tento spojovací materiál poskytuje předvídatelnou přítlačnou sílu a setrvává v uzamčené pozici, přičemž vylučující náhodné otevření v důsledku chyby. Toto řešení je rychlé, ale zároveň bezpečné při montáži. Jedná se o spojovací prvky, které poskytují trvalé montážní řešení. Ideální volba pro rychlou montáž a demontáž přístupových panelů a komponentů.
Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel zatímco spojovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte čep do průchodky kladivem, což spojí dva panely dohromady.
Náš sortiment čtvrtotáčkových spojovacích prvků je dostupný v různých materiálech včetně: acetalového kopolymeru, acetalu (POM), polyamidu a polyamidu 6.6.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku