Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

se závitem S otvorem bez závitu Dokončovací prvky pro nábytek

 (6 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Spojky profilů

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Spojky profilů se používají ke spojení několika profilů. Jsou rychlonasazovací a mají závitovou vložku pro nastavitelné nožičky a či uchycení jiných komponentů.

Poskytují bezpečný a spolehlivý spoj, který pomáhá zajistit bezpečnost a životnost konstrukce nebo montovaného zařízení.

  • Materiál: polyamid (PA)
  • Barva: černá, přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Spojky profilů - pro čtvercové jekly

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Tyto spojky se používají ke spojení několika profilů se čtvercovým průřezem. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vložky a kluzáky obdélníkové – závitové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Naše řada závitových vložek a kluzáků má různé varianty. Do otvoru na konci trubek a jeklů se vkládají vložky, které poskytují čistý a úhledný vzhled. Vložky také poskytují ochranu povrchu a zabraňují vniknutí nečistot a jiných kontaminantů.

Tyto vložky lze použít v celé řadě standardních nebo náročných aplikací, ale ideálně se používají s nastavitelnými nožičkami, naklápěcími kluzáky a kolečky.

K dispozici jsou celokovové vložky a plastové vložky s kovovou maticí. Kovový závit zajišťuje bezpečné usazení a umožňuje plynulé opakovatelné nastavení vložky. Plastové vložky se dodávají buďto jako jednodílný nebo dvoudílný výlisek. Dvoudílné výlisky do sebe úhledně zapadají, aby se spolehlivě vešly do trubek.

  • Materiály: vysokohustotní polyethylen (HDPE), polyamid (PA) a hliník.
  • Barvy: černá, šedá a přírodní

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky kulaté - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté zátky se závitem jsou určeny na konce trubek. Jsou opatřeny závitem pro pevné uchycení dalších komponentů. Tyto zátky se závitem se používají pro široký sortiment nábytku a dalšího vybavení.

Běžně se používají ve výrobním, obalovém a stavebním průmyslu.

  • Materiál: polyamid (PA), ocel, polypropylen (PP), hliník, polyethylen (PE), nízkohustotní polyethylen (LDPE), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: černá, přírodní, šedá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se závitem - kulaté – kovové

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Kulaté závitové zátky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Jsou ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky. Závity M8 nebo M10 s maticí z nízkouhlíkové oceli zajišťují pevné uchycení. Kovový závit umožňuje plynulé opakovatelné nastavení a dva díly výlisku do sebe i do trubek úhledně zapadají.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky čtvercové - se závitem

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Čtvercové závitové profily se používají k ochraně před ostrou hranou profilu a mají atraktivní vzhled. Zatlačovací zátka je opatřena závitem, který umožňuje montáž nožiček nebo koleček. Profily tedy není potřeba zavařit a frézovat do nich závity, což může ušetřit čas i námahu.

Čtvercové zátky s kovovým závitem se dodávají v různých provedeních, např.: standardní, celokovové zátky se závitem, čtvercové zátky pro vysokou zátěž a horizontální zátky pro čtvercové profily.

  • Materiál: tlakově litý hliník, polyamid (PA), ocel, houževnatý polystyren (HIPS), vysokohustotní polyethylen (HDPE)
  • Barva: přírodní, černá, šedá, zinek

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)