se závitem rychlonasazovací

 (181 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 8
Seznam Mřížka

Chrániče Banjo

Skladem Ve výrobě

Chrániče Banjo poskytují vnější ochranu spojovacích prvků Banjo proti průniku špíny během přepravy a skladování. Provedení z měkčeného PVC s úchytem pro rychlé odstranění nebo z polyetylenu HD pro rychlé nasazení na koncovku typu Banjo.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Chrániče vysokotlakých přírub SAE

Skladem Ve výrobě

Chrániče vysokotlakých přírub SAE, kód 61 (3000–5000 PSI) a kód 62 (6000 PSI), zakrývají celý povrch příruby a upevňují se zatlačením výstupků na chrániči do otvorů pro šrouby. Vyrobeno z polyetylenu, odolné vůči chemikáliím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Chrániče čel přírub - kónický střed

Skladem Ve výrobě

Kónické chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý polyetylen je odolný materiál. Navrženo pro ochranu přírub DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Chrániče čel přírub - soudkové

Skladem Ve výrobě

Soudkové chrániče čel přírub ochrání čelo příruby před nečistotami, vlhkostí, lakem a nebo abrazivním materiálem. Žlutý polyetylen je odolný materiál. Navrženo pro ochranu přírub DIN a ANSI. Pevné uchycení bez nutnosti použití dalších upevňovacích prvků.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fit zátky s ouškem pro koncovky DKO

Skladem Ve výrobě

Žluté fit zátky z polyetylenu LD jsou speciálně navrženy pro ochranu tlakových koncovek DKO (24 vsuvka s O-kroužkem) před poškozením a usazováním nečistot během přepravy, skladování a zpracování. Pružné žebro zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení ve šroubení a boční úchyt umožňuje jednoduchou demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hladké ukončovací krytky

Skladem Ve výrobě

Naše hladké ukončovací krytky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého polyamidu LD. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hvězdicové maskovací hadice

Skladem Ve výrobě

Hvězdicová hadice je ideální k zakrytí dlouhých kolíků a čepů. Hvězdicový tvar a pružný materiál umožňuje použití na různé průměry. Náš sortiment zahrnuje různá barevná provedení ke snadné identifikaci rozměrů včetně červené, žluté, bílé, modré a zelené.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klenuté krycí zátky

Skladem Ve výrobě

Ideální záslepky do plechů a tenkých materiálů. Nejčastěji používáno v elektrotechnice a kovovýrobě. Atraktivní vzhled, rychlá a jednoduchá montáž. Široká škála rozměrů vhodných pro průměr otvoru a tloušťku panelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové obdélníkové zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Pravoúhlé kovové vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Standardní zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Obdélníkové zátky mají závit o velikosti M8 nebo M10 a jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení zajišťují závity M8 nebo M10 s maticí z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytka montážního otvoru

Skladem Ve výrobě

Tyto krytky montážních otvorů z polyetylenu LD chrání a kryjí šrouby na dýhované dřevotřísce. Náš sortiment je dodáván v různých barvách včetně bílé, týkové a různých odstínů hnědé – ideální pro nejrůznější použití a povrchové úpravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Torx

Skladem Ve výrobě

Krytky Torx z polyetylenu LD jsou vhodné i pro zapuštěné šrouby. Krytky Torx zajišťují rychlou montáž a atraktivní vzhled; jsou k dostání v bílé, šedé a černé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky Unicap

Skladem Ve výrobě

Krytky na podložkách Unicap slouží jako kryt a ochrana šroubů. Náš sortiment nabízí provedení z PP nebo PE a zahrnuje různé barevné možnosti se standardní bílou podložkou. Dvě varianty krytek Unicaps - s nízkým a nebo vysokým profilem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky maznic

Skladem Ve výrobě

Naše levné červené krytky maznic chrání před vnikáním nečistot v době, kdy nejsou připojeny k odpovídajícímu protikusu. Snadná manipulace díky rýhované hlavě krytky. Součástí je pojistná podložka, která krytku udrží na místě. Krytky jsou vyrobeny z polyetylenu LD.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na inbusové šrouby

Skladem Ve výrobě

Naše plastové krytky na ochranu šroubů jsou k dostání v různých tvarech a materiálech pro různé účely. Nejčastěji se používají uvnitř UPS boxů, kde vysokonapěťové kabely procházejí v blízkosti kovových šroubů, především v těsných prostorech. Krytky se používají z důvodu zabránění interference, kdy šroub musí být izolován. Tyto krytky rovněž chrání před prachem a špínou. Náš sortiment zahrnuje šedé, bílé a černé provedení ze silikonu a polyetylenu LD.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek

Skladem Ve výrobě

Standardní kulaté ukončovací a ochranné krytky krytky mají všestranné využití k zakrytí závitů během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tyto krytky z polyetylenu LD lze použít na trubky, sloupky nebo táhla. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních - od krátkých krytek ytí otvorů až po dlouhé krytky k zakrytí dlouhých závitů. Krytky lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ochranu sloupků

Skladem Ve výrobě

Tyto přírodní krytky na ochranu sloupků z polyetylenu LD se používají pro ochranu závitů BSP a UNF. Malý průměr příruby umožňuje jednoduché nasazení pomocí nástrčného klíče bez nutnosti sejmutí ochranného víčka. Chrání proti usazování nečistot. Jednoduchá montáž i demontáž. Možná vás bude zajímat i náš sortiment krytek matic.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na podložkách

Skladem Ve výrobě

Krytky na podložkách jsou k dostání v různých materiálech a barvách. Tyto odolné kryty jsou určeny k zakrytí hlav šroubů a ideální pro svůj atraktivní vzhled. Nabízí ochranu proti zanesení pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ventily LPG

Skladem Ve výrobě

Černé LPG zátky a krytky z polyetylenu LD byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Součástí konstrukce dílu je páska, která zabraňuje ztrátě krytky a usnadňuje její opětovné nasazení. Zkušební tlak: Propan a jeho směsi (typ 1 a 2) 26 bar Butan (typ 3) 26 bar Nezávisle testováno na odolnost vůči uvedeným tlakům, při uzavření zaručuje těsnost proti pronikání plynu, účinné i za extrémních teplota nepříznivých podmínek (výsledky testu a osvědčení jsou k dispozici na vyžádání) Materiály: Typ 1: zátka: polyetylen HD, páska: polyetylen LD Typ 2: krytka: polyetylen HD Typ 3: krytka: polyetylen HD, páska: polyetylen LD

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na vruty s křížovou drážkou

Skladem Ve výrobě

Tyto krytky na šrouby s křížovou hlavou z polyetylenu LD se používají jako kryt a ochrana před špínou, prachem a poškozením. Náš sortiment zahrnuje několik barevných provedení: bílé, černé a několik odstínů hnědé.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šroubení s otvorem

Skladem Ve výrobě

Krytky z polyetylenu LD nebo TPR na šroubení s otvorem se používají se na hadice a konce trubek, aby je chránily proti sklouznutí z armatury. Náš sortiment nabízí žluté a černé provedení a celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šrouby Banjo

Skladem Ve výrobě

Ochranná krytka a pojistná podložka v jednom. Snadná manipulace i při použití rukavic. Naše krytky na šrouby Banjo jsou k dostání v provedení z černého polyetylenu LD a v různých rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šrouby s vnitřním šestihranem

Skladem Ve výrobě

Tyto černé krytky na šrouby s vnitřním šestihranem z černého polyetylenu LD se používají jako kryt a ochrana šroubů před špínou, prachem a poškozením. Nabízíme omezený výměr rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky nýtů

Skladem Ve výrobě

Krytky nýtů a otvorů poskytují jednoduché, rychlé a elegantní řešení. Náš sortiment zahrnuje bílé, šedé a černé provedení z polyetylenu LD nebo HD. Nabízíme celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky odolné vůči mazivům

Skladem Ve výrobě

Pružné koncové krytky, které jsou vyrobeny z vinylu, jsou vysoce odolné vůči rozdrcení a je možno je použít ve styku s oleji a mazivy.Zelené nebo černé PVC lze používat ve styku s oleji a mazivy. Úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky pro ventily tlakových láhví

Skladem Ve výrobě

Tyto žluté krytky pro ventily tlakových láhví z polyetylenu LD byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi. Chrání průmyslové plynové lahve před přístupem prachu a nečistot. Jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci, čímž snižují potenciální rizika. K dispozici je provedení s ventilační klapkou, která zabraňuje hromadění plynu při náhodném úniku. Náš sortiment je dostupný v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 8