(4 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Samolepicí dorazy/bumpony poskytují tlumení a ochranu řady různých povrchů v mnoha aplikacích.
Tento sortiment zahrnuje černé adhezní kotoučky s protiskluzovou pěnou na jedné straně. Tyto mnohoúčelové kotoučky jsou k dispozici v balení po čtyřech buďto na roli nebo na podložce a jsou navrženy ke spojování mnoha povrchů včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Patří sem také protiskluzové podložky vyrobené PE pěnové pásky se silikonem impregnovanou papírovou podložkou. Jsou vhodné k použití při teplotách -29 C až 66 C.
Profilové spojky se používají ke spojení několika profilů. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Čtvercové zátky do jeklů se závitem se používají jako atraktivní ukončovací prvek a kryjí ostré hrany profilů Tato zatlačovací zátka má závit, který umožňuje montáž stavitelných nožiček nebo pojezdových koleček.
Čtvercové spojky se používají ke spojení několika profilů. Spojky se jednoduše zatlačí do profilů a spolehlivě drží i bez nutnosti použití dalšího spojovacího materiálu. K dostání jsou velikosti pro nejběžnější rozměry profilů i různá provedení spojek. Ideální řešení k sestavení rámu nebo jednoduché konstrukce.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku