se suchým zipem
(7 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Samolepicí suché zipy mají silné lepidlo na bázi kaučuku s vysokou přilnavostí ihned po aplikaci. Můžete je používat při vystavování výrobků, vzorkovníků nebo k předvádění exponátů, když chcete snadno otevírat a zavírat přístupové panely nebo rychle vyměňovat grafiku. Pásky se smyčkami i s háčky se objednávají samostatně. V sortimentu máme také samolepicí disky se suchým zipem, stahovací pásky a svorky.
Filtrovat
Disky se suchým zipem - set háčky+smyčky
Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F ; Použití: vzorkovníky, prodejní a výstavní plochy, veletržní stánky, skříně, balení, pořadače.
Kabelová rychlosvorka Kwik Wrap se suchým zipem
Jsou dodávány po celých rolích, které si poté můžete nastříhat na požadované délky. Jsou ideální na kabely, které je nutno pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit. K dostání také samostatně.
Samolepicí kabelové příchytky se suchým zipem
Tyto svorky jsou ideální na kabely, které je nutné pevně spojit, ale zároveň je třeba je občas uvolnit nebo na kabely, které jsou křehké a vyžadují šetrné sevření. Samolepicí základna pro rychlou a jednoduchou montáž. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.
Stahovací pásky se suchým zipem
Sortiment stahovacích pásek se suchým zipem umožňuje opakovatelné použití. Jsou ideální tam, kde je zapotřebí mimořádné šetrnosti ke kabelům. Jsou také dostupné v provedení s plastovou přezkou.
Suché zipy v souvislé roli - pouze smyčky
Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače
Suché zipy v souvislé roli - strana s háčky
Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače
Výseky se suchým zipem - set háčky+smyčky
Spojovací prvky se suchým zipem mají silné lepidlo s vysokou počáteční přilnavostí. Čirá polyesterová krycí vrstva, která umožňuje snadné sloupnutí. Dobře drží na vlnité lepence, dřevotřísce, skle, dřevě, práškovaném kovu a plastech s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření); Materiál: 100 % polyamid s čirou polyesterovou vložkou. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. vzorníky, prodejní prezentace, výstavy, skříňky, balení, pořadače