Samolepicí těsnění a ochranné profily na hrany
(8 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Filtrovat
Profilová těsnění
Pryžové profily kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.
Profilová těsnění
Bublinkové těsnicí vložky kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.
Profilová těsnění Flipper
Profilová těsnění Flipper kryjí a utěsňují hrany plochých materiálů. Tlumí vibrace a brání pronikání vlhkosti a nečistot. Zajišťují další utěsnění uzavíratelných skříní a krabic.
Těsnicí páska z EPDM
Těsnicí páska je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru. Ideální pro: HVAC, spotřebiče, stavební průmysl, výroba strojů a zařízení
Těsnicí páska z nitrilu (neoprenu) a PVC
Pěnová páska má uzavřenou strukturu buněk ze směsi neoprenu a PVC. Má výbornou odolnost vůči ozonu a oxidaci, hodí se pro venkovní použití. Ideální pro vzduchotechniku.
Těsnicí páska z nízkohustotního PVC
Těsnicí páska z nízkohustotního PVC je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana proti pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost proti povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro venkovní použití. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Zkušební metoda: ASTM D1667; Hustota (lb/ft3): 7; Kompresní síla: 2 psi. Trvalá deformace: (50%) 8; Max. provozní teplota: pryž: -40F až 180F; Hořlavost: FMVSS 302; Použití. Zařízení HVAC Stavebnictví Montáž Karavany/přívěsy/kamiony
Těsnicí páska z polyuretanu (Poronu)
Těsnicí páska z vysokohustotního polyuretanu (Poron) má pěnu s otevřenou strukturou buněk, která při stlačení vykazuje vlastnosti uzavřené struktury. Velmi nízká trvalá deformace, dobrá absorpce rázů a nízké uvolňování plynů. Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku nebo permanentní na bázi akrylu, citlivé na tlak. Provedení s lepidlem na bázi kaučuku obsahuje nosnou fólii s nízkou roztažností. Zkušební metoda: ASTM D3574; Hustota (lb/ft3): 15 Odchylka komprese: 4 až 8 psi; Trvalá deformace: (50%) 10 Max. provozní teplota: Pryž: -20 F až 150 F; Akryl: -20 F až 190 F; Hořlavost: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Elektrické uzávěry. Revizní dvířka a přístupové panely Ventilace Osvětlení Vzduchotechnika Elektropříslušenství
Těsnicí páska – PP
Těsnicí páska je vyrobena z pěny s uzavřenou strukturou. Vynikající ochrana vůči pronikání vlhkosti a vzduchu, výborná odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům a oxidaci, výborná přizpůsobivost. Zachovává si pružnost i při nízkých teplotách a je vhodná pro použití v exteriéru. Ideální pro: HVAC, spotřebiče, stavební průmysl, výroba strojů a zařízení