(6 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.
Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.
Vertikální třmenové rychloupínky pracují v horizontální rovině a umožňují k sobě uchytit dva povrchy ve stejné rovině nebo pod úhlem 90 . Tyto upínače mají nízký profil, takže se hodí pro použití v místech s omezenou výškou.
Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.
Nastavitelné kompresní zámky s T rukojetí jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem nebo bez zámku.
Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku