Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

závit vnější Rozpěrky montážní k deskám plošných spojů

 (2 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Push-In Spacer

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

PCB Spacers - Hexagonal / Non Undercut

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)