Menu Vyhledávání

Polyamid Removable Rivets

 (4 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Plastové nýty se šroubem

Skladem Ve výrobě

Plastové šroubovací nýty jsou ideální pro kontrolní a přístupové panely a díly, které musí být rychle vyměněny. Mohou být snadno nainstalovány, upevněny, uvolněny a odstraněny pomocí křížového šroubováku.

Náš sortiment je vyráběn z několika materiálů, včetně nýtů vyrobených z polyamidu 6 a polyamidu 6.6, které mají křížovou hlavu pro snadnou montáž či demontáž. Jsou ideální k použití při instalaci elektrických a elektronických zařízeních díky dobrým elektroizolačním vlastnostem. Řada z polyamidu se rozšiřuje o vysokopevnostní varianty vyrobené z polyamidu modifikovaného rázem, které jsou nabízeny s různým materiálovým provedením čepu. Provedení s acetalovým čepem se může používat do plných i dutých materiálů včetně: dřeva, betonu, kovu, plastu, zdiva nebo obkladů. Provedení z pozinkované oceli poskytuje vynikající tepelnou a elektrickou izolaci a má také vysokou odtrhovací sílu. Dostupné jsou také varianty vyrobené z polyamidu 6, které jsou vhodné pro větší průměry otvorů a mají vysokou retenční sílu.

  • Rychlá a jednoduchá montáž
  • Vysoká pevnost a univerzální využití
  • Barvy: bílá, černá a přírodní
  • Typy hlav: kulatá, půlkulatá a hřibová
  • Křížové a ploché drážky

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uvolnitelné spínací nýty

Skladem Ve výrobě

Uvolnitelné spínací nýty se skládají z dříku vyrobeného z polyamidu 6 a z pouzdra vyrobeného z polykarbonátu (PC). Spolu vytvoří sestavu uvolnitelného spínacího nýtu pro zajišťování a spojování panelů.

Instalace; Jednoduše zatlačte pouzdro do odnímatelného panelu a následně dřík do pouzdra. Po zatlačení panelu s dříkem do pevného panelu se k sobě panely uzamknou. Odnímatelný panel sejmete vytažením dříku.

Tyto prvky pro manuální spojování panelů jsou ideální pro aplikace vyžadující pravidelnou údržbu. V sortimentu najdete provedení se snadným úchopem nebo s mini úchopem, která se hodí do celé řady rozměrů otvoru a tlouštěk panelu.

Uvolnitelné spínací nýty jsou ideální pro aplikace, jako jsou: elektrická zařízení, kovové skříně, telekomunikační zařízení, spotřebiče apod.

  • PrůchodkaaPlunžrje nutno objednat samostatně.
  • Barvy: černá a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nýty – s uvolnitelným úchopem

Skladem Ve výrobě

Úchop umožňuje nýt až 25× zatlačit a uvolnit. Rychlá montáž i demontáž. Rychlá a jednoduchá montáž. Zatlačením dříku nýtu do průchodky dojde k roztažení nožiček a uchycení nýtu v otvoru

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové upevňovací prvky pro panely

Skladem Ve výrobě

Čtvrtotáčkový spojovací materiál se zasune a upevní pootočením o 90 stupňů – tento proces je označován jako „čtvrtotáčka“. Tento spojovací materiál poskytuje předvídatelnou přítlačnou sílu a setrvává v uzamčené pozici, přičemž vylučující náhodné otevření v důsledku chyby. Toto řešení je rychlé, ale zároveň bezpečné při montáži. Jedná se o spojovací prvky, které poskytují trvalé montážní řešení. Ideální volba pro rychlou montáž a demontáž přístupových panelů a komponentů.

Montáž a demontáž: Použijte plochý šroubovák nebo minci a otočte spojovací prvek o čtvrt otáčky. Tím se uvolní spodní panel zatímco spojovací prvek zůstane v odnímatelném panelu. Případně zatlačte čep do průchodky kladivem, což spojí dva panely dohromady.

Náš sortiment čtvrtotáčkových spojovacích prvků je dostupný v různých materiálech včetně: acetalového kopolymeru, acetalu (POM), polyamidu a polyamidu 6.6.

  • Křížové a ploché drážky
  • Vhodné pro širokou škálu tlouštěk panelů a velikostí montážních otvorů
  • Rychlá montáž i demontáž
  • Zamkne a odemkne se pouhým pootočením o čtvrtotáčku
  • Materiály: acetal (POM), acetalový kopolymer, polyamid
  • V provedení s třídou hořlavosti UL94 V0 nebo UL94 V2
  • Barvy: černá, přírodní a bílá

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)