Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

plast Držáky optických vláken Prvky k optickým kabelům

 (3 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Splice Holders

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These fibre Splice Holders are made from Nylon or Polypropylene (PP). They come in a variety of slot and mounting method configurations, and can hold up to 24 splice connections. UL94 V0 and UL94 V2 options available. Colour choices include; Black, Blue, Green, Natural, Red and Yellow.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fibre Bracket - Quarter Turn

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

These Fibre Brackets help minimize interference and prevent damage or stress on the fibre entering the clip. They securely hold the fiber optic cable in place, preventing fibre from coming loose or shifting during use.

Mounts and unmounts easily and quickly in a standard 19"" rack with a quarter turn. Used for panels and components, including electronics, machinery, and enclosures.

  • Material: Nylon
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fibre Bracket - Coiling Clip

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Optical Fibre Coiling Clip is made of two extruded clips that snap into each other to form a smooth and curved surface to accommodate fibre optic bundles and limit the bend radius of the fibre. Each part is sold separately.

The clip's unique design allows easy attachment to the fibre bracket, making it easy to install and remove as necessary. The coiling clip provides a tight grip on the cable while avoiding sagging. Used for applications in industrial and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)