(31 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Tento typ pantů umožňuje snadné vysazení dveří. Úhel otevření závěsu 180, provedení pro pravé i levé dveře.
Ploché kovové vysazovací závěsy umožňují jednoduché a rychlé vysazení dvířek a mají úhel otevření závěsu 180. Dvě varianty, pro pravé nebo levé dveře.
Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.
Boční závěsy s maximálním úhlem otevření 180 . Typy 1 a 2 jsou odolné závěsy s robustní konstrukcí určené pro vyšší zatížení. Vysoká odolnost a úroveň zabezpečení, montáž pomocí speciálních šroubů, které jsou součástí dodávky. Typ 3 je hospodárnější varianta s nižším stupněm zabezpečení
Pružinové závěsy mají integrovaný pružinový mechanismus, který umožňuje automatické otevírání nebo zavírání dveří.
Průhledné plastové panty nebo souvislé plastové se používají bez velkého zatížení jako lehká podpěra tam, kde není potřeba velký úhel otevření.
Ploché závěsy s otvory pro šrouby se zapuštěnou hlavou mají mnohostranné využití. Nejlépe se hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované zvenku a jsou dostupné v mnoha provedeních. Provedení z různých materiálů, pro různá prostředí, pro použití uvnitř i venku. Různé úrovně úhlu otevření.
Ploché závěsy s vnitřním závitem jsou závěsy montované z venku. Tato řada je vyrobena z polyamidu s mosaznou závitovou vložkou a je odolná vůči olejům, mazivům a většině průmyslových chemikálií. Různé velikosti závěsů a montážních závitů.
Ploché závěsy s vnějším závitem se nejlépe hodí pro vestavěné dveře. Jsou to závěsy montované z venku, provedení v různých materiálech, široká škála využití.
Závěsy HVAC jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Customers buying this product might also be interested in our range of weather stripping gaskets.
Aretační závěsy jsou třecí panty, které lze polohovat a zaaretovat každých 30, tzn. není nutné použít plynové vzpěry nebo podpěry dvířek. Tření je nastaveno již při výrobě, nelze jej dodatečně měnit. Jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, mají atraktivní vzhled a různé povrchové úpravy. Výběr z několika úrovní přednastavení velikosti tření.
Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací závěs vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.
Tyto dvouosé třecí závěsy jsou vyrobeny z nerezavějící oceli a jsou používány např. u otočných a polohovatelných monitorů. Přednastavená velikost tření umožňuje hladké a kontrolované otáčení závěsu oběma směry.
Tyto nastavitelné třecí závěsy zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření lze nastavit pootočením seřizovacího šroubu; různé způsoby uchycení, provedení z různých materiálů, různé povrchové úpravy.
U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.
Panty a závěsy s robustní konstrukcí, ideální pro kryty strojů a zařízení nebo rozvaděčové skříně. Vícero provedení, rozměrů i materiálů.
Tyto třecí závěsy s pevně nastavenou hodnotou tření zaaretují pant v dané poloze, použití tohoto pantu tedy nahrazuje i plynové vzpěry nebo podpěry výklopných dvířek. Velikost tření je přednastavena na určitou hodnotu a po celou dobu životnosti ji není potřeba upravovat; provedení z různých materiálů a s různou hodnotou tření.
Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají odnímatelný čep pro vysazení dveří; různé materiály a úhly otevření.
Tato řada skrytých závěsů k našroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří, vhodné pro pro levé i pravé dveře.
Souvislé závěsy v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití. Panty s tloušťkou 0,9 mm a 1,2 mm jsou vhodné pouze pro menší zatížení. Baleno po 2ks s délkou 1020 mm, provedení s otvory pro šrouby i bez otvorů. Lze připevnit pomocí nýtů, šroubů nebo navařením a jsou ideální pro nábytek, skříně a kryty nebo kovovýrobu. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby se zapuštěnou hlavou, šrouby #4 u tloušťky 0,9 mm a #6 u tloušťky 1,2 mm. Panty bez otvorů s tloušťkou 1,6 mm a 2 mm jsou určeny spíše pro střední zátěž. Baleno po 2ks s délkou 1016 mm. Tyto souvislé panty jsou vhodné pro širokou řadu průmyslových odvětví. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby #8 se zapuštěnou hlavou, a to jak u tloušťky 1,6 mm, tak i 2 mm.
Souvislé plastové závěsy lze upevnit pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek. Jsou odolné vůči olejům, rozpouštědlům i slané vodě a jejich pevnost v tahu je 180 N/cm. Pokrývají široké teplotní rozmezí a dodávají se v rolích o délce 15,25 m a ve třech barevných provedeních.
Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého hliníku s různými povrchovými úpravami. Panely používají systém závěsů s čepem.
Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30% skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.
Skryté závěsy s pružinou a čepem jsou určeny pro dvířka uchycená zevnitř. Lze je použít v páru nebo navařením čepu (obj. č. 32003192E) k rámu. Úhel otevření závěsu je 110, pro levé i pravé dveře.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku