Menu Vyhledávání

pro velké zatížení protiskluzové

 (24 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Antivibrační nastavitelné nohy pro vysoké zatížení

Skladem Ve výrobě

Antivibrační nohy pro vysoké zatížení pohlcují nárazy, snižují hlučnost a nekloužou po podlaze. Jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Závitové zátky je možné použít pro uchycení vyrovnávacích nožiček nebo dorazů pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Ve výrobě

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malá zařízení. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fenolová pojezdová kolečka

Skladem Ve výrobě

Fenolová kolečka jsou lisována při vysokém tlaku a teplotě a jsou dostatečně tvrdá, takže je lze použít pro statické zatížení. Tato kolečka jsou odolná vůči vysokým teplotám, vodě a chemikáliím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s nastavitelným sklonem

Skladem Ve výrobě

Kluzáky s nastavitelným sklonem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka

Skladem Ve výrobě

Multifunkční stavitelná pojezdová kolečka mají vysoce kvalitní kolečka z polyamidu. Tato kolečka mají volnost pohybu v rozmezí 360 stupňů a přesné vyrovnávací seřízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kloubové nohy z nerezavějící oceli

Skladem Ve výrobě

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nečleněná stavitelná nožička

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nohy pro stroje - prémium

Skladem Ve výrobě

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s montážními otvory nebo bez těchto otvorů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nízkoprofilové stavitelné nožičky s otvory pro šrouby

Skladem Ve výrobě

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pojezdová kolečka s běhounem z polyurethanu

Skladem Ve výrobě

Univerzální polyuretanová kolečka zaručují nepoškození podlahy a tichý provoz. Odolnost vůči oděru. Jsou ideální pro zařízení, která se nepřesouvají příliš často.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pojezdová kolečka s pevnou montážní deskou

Skladem Ve výrobě

Pevná kolečka na desce lze použít jako univerzální pojezdová kolečka tam, kde není potřeba zajistit otáčení o plných 360. Deska má montážní otvory, pomocí kterých se kolečko připevní k výrobku.Brzda blokuje pohyb koleček.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pojezdová kolečka z polyamidu

Skladem Ve výrobě

Plastová kolečka mají vynikající odolnost proti opotřebení a nárazům. Jsou vhodná pro nízké i vysoké zatížení. Tato kolečka se snadněji otáčejí a zatáčejí i při velké zátěži.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Protiskluzové pryžové podložky

Skladem Ve výrobě

Protiskluzové pryžové podložky jsou ideálním podkladem pro stavitelné nožičky na strojích a dopravnících. Tyto podložky dokážou nést vysokou zátěž a zajišťují vysoké tření, takže brání pohybu a klouzání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky

Skladem Ve výrobě

Metrické silentbloky tlumí přenosy rázů mezi dvěma deskami, komponenty stroje nebo zařízení. Tlumí vibrace, hluk a rázy. Odolná a robustní základna z pryže. Šroub je kvůli vyšší pevnosti vlepený.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Silentbloky pro vysokou zátěž

Skladem Ve výrobě

Silentbloky pro vysoké namáhání pohlcují nárazy, snižují hlučnost a mají vysokou přilnavost k podlaze. Tyto bloky jsou ideální jako nožičky pro stroje a dopravníky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Standardní nečleněné stavitelné nožičky

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné nožičky - standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který chrání podlahy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Standardní nožičky pro stroje a zařízení

Skladem Ve výrobě

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu. Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 stupňů a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nohy s pevnou kovovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s pevnou kovovou základnou jsou hospodárným řešením pro menší zatížení. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nohy s pevnou plastovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který chrání podlahy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky s otočnou plastovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky s plastovou kloubovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

kolečka s pevnou montážní deskou

Skladem Ve výrobě

Kolečka s pevnou montážní deskou jsou vyráběna v provedení s jedním nebo dvěma kolečky pro hladký přímočarý pohyb. Tato kolečka mají ploché montážní destičky s otvory pro šrouby k snadnému uchycení při nejrůznějším použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šroubovací dorazy – s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Šroubovací dorazy s vnějším závitem je možné použít jako vyrovnávací nožičky nebo dorazy pro malá zařízení. Materiál závitu i základny je odolný a vhodný do náročných prostředí. Nekoroduje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)