Menu Vyhledávání

Bez značení Protiskluzové

 (7 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Protiskluzové samolepicí podložky

Skladem Ve výrobě

Samolepicí dorazy/bumpony poskytují tlumení a ochranu řady různých povrchů v mnoha aplikacích.

Tento sortiment zahrnuje černé adhezní kotoučky s protiskluzovou pěnou na jedné straně. Tyto mnohoúčelové kotoučky jsou k dispozici v balení po čtyřech buďto na roli nebo na podložce a jsou navrženy ke spojování mnoha povrchů včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.

Patří sem také protiskluzové podložky vyrobené PE pěnové pásky se silikonem impregnovanou papírovou podložkou. Jsou vhodné k použití při teplotách -29 C až 66 C.

  • Kaučukové lepidlo
  • Dlouhodobé řešení
  • Černý povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nožičky se zacvakávacím čepem

Skladem Ve výrobě

Nožičky se zacvakávacím čepem mají hřibovitý tvar a jsou atraktivní volbou namísto standardních koleček nebo nožiček. Po zasunutí do noh nebo základny umožňují snadné a hladké přesouvání nábytku. Mají více stability než kolečka, která se mohou posouvat, zejména na dlažbě nebo laminátovém povrchu.

Sortiment nožiček se zacvakávacím čepem zahrnuje základnu z černého polyamidu (PA) nebo nožičku a čep z pozinkované oceli. Díky narážecím čepům je montáž rychlá a hladká základna z polyamidu umožňuje snadné posouvání.

Výběr z šesti typů pro různá použití. Typ 4 s dutou základnou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Dorazy uchycené šroubem

Skladem Ve výrobě

Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malá zařízení. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nábytková kolečka

Skladem Ve výrobě

Tato kolečka atraktivním designem jsou vynikající volbou pro zařízení, která typicky najdeme v kancelářích a jiných komerčních prostorách. Náš sortiment koleček pro nábytek a kancelářské vybavení lze použít u pracovních židlí, stojanů, úložných vozíků, pracovních stolů atd. Kolečka z této řady jsou vyrobena z materiálů, jako je pryž, polyamid, pozinkovaná ocel a další. Různé typy pro různá odvětví a potřeby: kulové, dvojité, s otvorem pro šroub, s paprskovým kolem, rýhovaným čepem a další. Celá řada nosností a velikostí, takže si určitě vyberete.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací nožičky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací nožičky nebo také gumové dorazy mají mnohostranné použití. Mají spoustu užitečných vlastností, které chrání povrch, tlumí vibrace, poskytují retenční sílu a jsou protiskluzové.

Náš sortiment zatlačovacích nožiček je navržen pro snadnou a rychlou montáž tak, aby se snadno daly zatlačit do otvorů, profilů a trubek nebo spodní části nábytku. Jsou využívány k zajištění stability a podpory v různých prostředích a oborech – kanceláře a prodejny, výroba malých a velkých spotřebičů, nábytek a skříně, pouzdra a kryty, skleněné police a podpěry stolů, stohování, elektrické a elektronické vybavení a mnoho dalších.

  • K dostání v různých materiálech včetně polyamidu 6.6, silikonu, pryže, polyethylenu LD (LDPE) a termoplastického elastomeru (TPE).
  • Provedení: obdélníkové, pravoúhlé, kulaté a čtvercové
  • Barvy: černá, hnědá, šedá, přírodní a transparentní
  • Třída ohnivzdornosti UL94 HB

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Protiskluzové pěnové pásky v roli

Skladem Ve výrobě

Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Vhodné pro protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. Stolní podložky Kancelářské vybavení Prodejní výstavní plochy Okraje polic a regálů Stroje a zařízení kancelářské vybavení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pojezdová kolečka

Skladem Ve výrobě

Široký výběr pojezdových koleček pro různá použití ve spoustě odvětví. Naše kolečka jsou dostupná v provedení z polyamidu, polyuretanu, pryže a termoplastu. Velký výběr barev včetně červené, modré, šedé, černé a bílé – v různých velikostech a s různou nosností

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)