(3 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Samolepicí dorazy/bumpony poskytují tlumení a ochranu řady různých povrchů v mnoha aplikacích.
Tento sortiment zahrnuje černé adhezní kotoučky s protiskluzovou pěnou na jedné straně. Tyto mnohoúčelové kotoučky jsou k dispozici v balení po čtyřech buďto na roli nebo na podložce a jsou navrženy ke spojování mnoha povrchů včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Patří sem také protiskluzové podložky vyrobené PE pěnové pásky se silikonem impregnovanou papírovou podložkou. Jsou vhodné k použití při teplotách -29 C až 66 C.
Zatlačovací nožičky nebo také gumové dorazy mají mnohostranné použití. Mají spoustu užitečných vlastností, které chrání povrch, tlumí vibrace, poskytují retenční sílu a jsou protiskluzové.
Náš sortiment zatlačovacích nožiček je navržen pro snadnou a rychlou montáž tak, aby se snadno daly zatlačit do otvorů, profilů a trubek nebo spodní části nábytku. Jsou využívány k zajištění stability a podpory v různých prostředích a oborech – kanceláře a prodejny, výroba malých a velkých spotřebičů, nábytek a skříně, pouzdra a kryty, skleněné police a podpěry stolů, stohování, elektrické a elektronické vybavení a mnoho dalších.
Šroubovací dorazy jsou ideální jako nožičky na malá zařízení. Jsou připevněny samostatným šroubem nebo nýtem, jsou vyrobeny z odolného materiálu a neškrábou podkladový povrch povrch.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku