Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Koncovky tažných lan jsou vyrobeny z trvanlivého nízkohustotního polyethylenu (LDPE). Používají se především jako praktický a dekorativní způsob zakončení lan. Náš sortiment nabízí výběr provedení, včetně konvexního, konkávního a zvonkového.
Antivibrační kroužky pomáhají předcházet vibracím teleskopických trubek které často rachtají, když jsou připojeny.
Tyto kroužky pomáhají optimalizovat fungování trubek: snižují jejich opotřebení, které mohou způsobit pokračující vibrace. Budou také pomáhat při prevenci hluku. Tyto kroužky navíc zakrývají spoje a dodávají Vaší montážní sestavě upravený vzhled.
Prvky k nastavení trubek s křídlovým šroubem se primárně používají k zajištění teleskopické trubky v pevné poloze.
Snadná instalace: umístěte seřizovač nad spojované části trubek. Poté utáhněte vestavěný šroub s křídlovou hlavou, aby byly trubky v daném místě pevně upevněny. Křídlový šroub lze pohodlně odšroubovat, aby se trubky posunuly do zvolené alternativní polohy, a utáhnout pro bezpečné uchycení.
Jemné tlumiče dorazu dvířek jsou typem nárazníku, který lze připevnit na vnitřní stranu dvířek nebo zásuvky a zajistit jemné dovírání.
Tato akce zabraňuje náhodnému zavření aplikace, a proto chrání Váš nábytek před opotřebením a pomáhá s kontrolou hluku. To je užitečné zejména v prostředích, jako jsou školy, nemocnice a kanceláře.
Tyto tlumiče dorazu se snadno instalují a jsou k dispozici v různých variantách upevnění, včetně: zadního, předního a spodního šroubového upevnění. Máme také varianty se zapuštěným kováním pro vrtané otvory a varianty s magnetickým hrotem.
Zarážky do teleskopických trubek slouží k zajištění dvou teleskopických trubek na místě.
Snadná instalace: vyvrtejte do trubky 1/4 palcový otvor. To umožní, aby zámek trubky snadno zapadl na místo.
Tyto zarážky jsou vybaveny kovovým čepem, který dodává větší pevnost. Tyto zarážky lze také znovu použít, díky čemuž jsou vysoce ekonomické.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku