Menu Vyhledávání

Kulaté Polyethylen HD

 (13 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kluzáky s hřebíkem

Skladem Ve výrobě

Kluzáky s hřebíkem nebo nožičky s hřebíkem se hodí na dřevěné nohy nábytku, aby optimálně ochránily podlahu a pomohly redukovat hluk. Tyto kluzáky lze snadno zatlouct na požadované místo. Různá provedení. Hladký klouzavý pohyb.

Naše kluzáky s hřebíkem jsou k dispozici v řadě základních materiálů, např. vysokohustotní polyethylen (HDPE), chrom, polyamid (PA) a polytetrafluoroethylen (PTFE, teflon) – navíc s možností základny z plsti, vše dodáváme s ocelovým hřebíkem pro pohodlnou montáž.

  • Kulaté provedení.
  • Barvy: odstín dřeva, šedá, hnědá a přírodní.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté kluzáky

Skladem Ve výrobě

Kulaté zátky se používají jako ochranné zátky nebo jako kluzáky. Stupňovité víčko pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky a kluzáky

Skladem Ve výrobě

Kulaté zátky slouží k zakončení trubek a jako kluzáky. Sortiment zahrnuje různá provedení kluzáků, které lze připevnit pomocí hřebíku nebo zatlačením. Různá provedení základny pro hladký pohyb v závislosti na povrchu. Kluzákům se rovněž říká nožičky do profilů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Kruhové závitové vložky a vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Varianty s pružinou slouží k rychlé instalaci na konec trubky. Narážecí provedení pro ještě pevnější uchycení v profilu. Závity pro pevný spoj pomocí šroubu a nebo montáž nožiček či koleček. Zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Kulaté zátky typu 2 jsou vyráběny se závitem o velikosti M8 nebo M10 a jsou vhodné pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu Navrženo pro stroje a zařízení, vysoká odolnost a nosnost.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky s metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky se závitem UNF/JIC

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky se závitem NPT

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky se závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací kluzáky

Skladem Ve výrobě

Zatlačovací kluzáky nebo závitové vložky se běžně používají u výrobků z profilů, např. noh židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu, a to nejen vlastní konstrukci, ale hlavně povrchu pod ním. Ideální ochrana podlah s dřevěným, textilním nebo jiným povrchem.

Náš sortiment zatlačovacích kluzáků obsahuje širokou škálu materiálů, např. polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a rovněž ocel; a také spektrum různých povrchových úprav a barev.

Naše nabídka zahrnuje různá provedení např. vypouklé, zkosené, s kovovým hrotem, žebrované, závitové, lehké i robustní. Navíc sortiment zahrnuje spoustu tvarů: kulaté, oválné, obdélníkové a čtvercové.

  • Povrchová úprava zajišťuje lepší atraktivní vzhled.
  • Jednoduchá montáž
  • Bezpečné upevnění.
  • Trvanlivé a odolné řešení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem BSP/G

Skladem Ve výrobě

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s těsnicím O-kroužkem a závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Slottex

Skladem Ve výrobě

Zátky Slottex jsou ochranné zátky se závitem, které mohou být namontovány nebo demontovány šroubovákem, maticovým nebo nástrčkovým klíčem. Jednoduchá montáž i demontáž, konstrukce hlavy umožňuje použití nástrojů. Provedení pro metrické, BSP a nebo UNF závity v mnoha rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)