Oboustranná montáž Podpěrky plošných spojů

 (26 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Antirotační podpěrky plošných spojů

Skladem Ve výrobě

Tato řada podpěrek plošných spojů se uchycuje k hraně desky a nezabírá tak potřebný prostor. Provedení se zajišťovacím bajonetem pro pevnější uchycení nebo bez bajonetu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Distanční sloupky k uchycení šroubem

Skladem Ve výrobě

Tyto podpěry se montují na spodní desku natlačením na závit #8 nebo šroub M4. Zuby uvnitř rozpěrky se zachytí za závity. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Distanční sloupky pro montáž do slepých otvorů

Skladem Ve výrobě

Lamelový dřík na obou stranách rozpěrky pro pevné uchycení ve slepém otvoru. Lamely na dříku jsou pružné a zachytí se v kulatém, závitovém, vyraženém nebo vyvrtaném slepém otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hranové rozpěrky pro desky plošných spojů

Skladem Ve výrobě

Kabel lze jednoduše vložit i vyjmout. Rychlá a jednoduchá montáž pomocí samolepicí základny. Sedm provedení pro různé průměry kabelových svazků. Vyrobeno z PVC. Třída ohnivzdornosti UL94 V-0. Samolepicí základna s lepidlem na bázi akrylu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hranové rozpěrky pro desky plošných spojů – zacvakávací

Skladem Ve výrobě

Hranové rozpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a zacvakávací montáž s vytyčovací špičkou urychlují instalaci. Desku plošných spojů lze při opravách snadno vyjmout.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranně zamykací distanční sloupky

Skladem Ve výrobě

Tyto distanční rozpěrky mají zajištění na obou koncích. Provedení s různými tvary těla a typy zajištění na obou koncích, všestranné využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranně zamykací rozpěrky s přítlačnými křidélky

Skladem Ve výrobě

Tyto rozpěrky lze snadno namontovat rukou. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky desek plošných spojů - rozpěrky ovládané dotykem

Skladem Ve výrobě

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek plošných spojů. Integrovaná pružina umožňuje přítlak horního panelu a je ideální pro dotykové řídicí panely.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky desek plošných spojů s bajonetem a uchycením za hranu

Skladem Ve výrobě

Hranové rozpěrky poskytují bezpečné uchycení hrany desky s plošnými spoji a možnost snadného vyjmutí. Připevnění pomocí šroubů je velmi pevné a spolehlivé. Tyto rozpěrky se připevňují samořeznými šrouby.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky plošných spojů s protiprachovou krytkou

Skladem Ve výrobě

Tato řada podpěrek plošných spojů má na spodní straně základnu, která zlepšuje stabilitu a zakrývá spoj. Jsou dostupné ve dvou provedeních se zajištěním, s bajonetem nebo ve tvaru slzy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky s patkou do zámkového otvoru

Skladem Ve výrobě

Tyto podpěrky desek plošných spojů jsou určeny k uchycení do zámkových otvorů. To umožňuje jejich snadné odstranění. Jsou dostupné v provedení buď s bajonetovou špičkou nebo ve dvoudílném zacvakávacím provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Podpěrky s ploškou

Skladem Ve výrobě

Tyto natlačovací podpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Jsou dostupné ve třech provedeních: s přírubou, protiprachovou krytkou nebo pružinou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rozpěrky se spínacím nýtem

Skladem Ve výrobě

Tyto inovativní rozpěrky se montují na desku pomocí spínacího nýtu, který je součástí rozpěrky. Po zatlačení hlavy rozpěrky dolů se nožičky nýtu roztáhnou a upevní rozpěrku v otvoru. Jsou dostupné ve 13 metrických distančních výškách z polyamidu třídy UL94 V-2.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samolepicí podpěrky plošných spojů

Skladem Ve výrobě

Rozpěrky se samolepicí základnou umožňují rychlou montáž díky oboustranné lepicí pásce a výstupku pro uvolnění. Tři možnosti uchycení k plošným spojům: zacvakávací, bez zajištění a s plochou podpěrou. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Samořezné distanční sloupky

Skladem Ve výrobě

Tyto rozpěrky mají jedinečné dolní samořezné závitové upevnění. Závitový otvor, do kterého se zašroubovávají, funguje jako závitnice a vyřezává do dolního konce rozpěrky závity. Lze je použít do závitového otvoru #8 nebo M4. Je možné je snadno namontovat rukou s použitím minimální síly. Horní upevnění je bajonetová špička se zámečkem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sloupky pro desky plošných spojů - oboustranně zacvakávací, s pružinou

Skladem Ve výrobě

Tyto unikátní rozpěrky slouží jako tlumicí prvek. Díl je pružný a dokáže zajistit trvalou podporu desky s plošným spojem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sloupky pro desky plošných spojů - s oboustranným zacvaknutím

Skladem Ve výrobě

Tyto sloupky pro desky plošných spojů lze snadno namontovat ručně. Na koncích je šípové uchycení, jehož pevnost zvyšují přítlačná křidélka. Jsou k dispozici v mnoha provedeních pro různé velikosti otvorů, tloušťky desek. Provedení v několika materiálech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stohovatelné rozpěrky PCB

Skladem Ve výrobě

Tyto rozpěrky lze zacvakávat do sebe a stavět jednu na druhou. Takto je možné upevnit libovolný počet desek. Pomocí produktu MB-1-156 lze sloupek zakončit

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zamykací podpěrky upevňované spínacími nýty

Skladem Ve výrobě

Navržena pro snadnou montáž na nosnou desku pomocí plastového spínacího nýtu řady SR. Montáž na desky různé tloušťky. Nýt s klenutou hlavou zajistí minimální vyčnívání pod nosnou desku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zamykací rozpěrka uchycená šroubem

Skladem Ve výrobě

Tyto podpěry jsou bezpečně uchyceny pomocí šroubů #4 nebo M3. Jejich tvar umožňuje balit do malých balení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací podpěrky

Skladem Ve výrobě

Tyto zacvakávací podpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací podpěrky k deskám plošných spojů

Skladem Ve výrobě

Dřík s lamelami pro pevné uchycení do kulatého, závitového, předvrtaného nebo slepého otvoru. Provedení se zámkem nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zatlačovací rozpěrky

Skladem Ve výrobě

Tyto zatlačovací podpěrky jsou určeny k podpírání těžkých desek s plošnými spoji. V desce nejsou nutné žádné průchozí otvory, takže stačí mít přístup jen ke spodní straně desky. Tyto podpěrky mají plošku pro stabilní upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové rozpěrky PCB s bajonetem

Skladem Ve výrobě

Standardní zacvakávací rozpěrky jsou ideální pro rychlou montáž desek s plošnými spoji a čtvrtotáčková pata usnadňuje montáž do nosné desky

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šestihranné podpěrky se závitem

Skladem Ve výrobě

Tyto rozpěrky mají konec s vnějším závitem, který lze pevně uchytit šestihrannou maticí. Horní konec má zacvakávací bajonetovou špičku, která zachytí desku plošných spojů v otvoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2