Kov Plomby pro kontejnery a kamiony

 (6 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Bezpečnostní plomby

Skladem Ve výrobě

Bezpečnostní plomby pro ochranu kontejnerů a jiných přepravovaných komodit zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a snižují riziko kontaminace. V mnoha různých provedeních, například kontejnerovém, lankovém, s hladkým a nebo vroubkovaným páskem, s kovovým uzavíracím mechanismem. apod.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kontejnerové plomby

Skladem Ve výrobě

Kontejnerové plomby nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít pákové kleště. Vyhovují normě ISO 17712:2013 a mají velmi pevný ocelový uzavírací mechanismus i čep. Některé typy mají také ochranný potah z ABS. Díky vysoké hodnotě minimální pevnosti v tahu, která vyhovuje mezinárodním normám pro zabezpečení, jsou ideální k plombování kontejnerů v kombinované přepravě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lankové plomby s kovovým zámkem

Skladem Ve výrobě

Lankové plomby s kovovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Varianty s průměrem lanka 3,5 mm a vyšším vyhovují normě ISO 17712:2013. Tento produkt má hliníkové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Lankové plomby s plastovým zámkem

Skladem Ve výrobě

Naše lankové plomby s plastovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Tento produkt má cenově příznivé plastové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plomby na principu visacího zámku

Skladem Ve výrobě

Naše visací zámkové plomby upozorní na neoprávněnou manipulaci nebo porušení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plomby s pevnou délkou - kovové

Skladem Ve výrobě

Kovové plomby s pevnou délkou nabízejí vysokou pevnost a dokáží odradit, zabránit a upozornit na případnou neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Tento produkt má plochý pásek, který se v předem dané délce bezpečně uzamkne. K jeho odstranění je nutné použít střihací nástroj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)