(9 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Naše visací zámkové plomby upozorní na neoprávněnou manipulaci nebo porušení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát.
Plastové plomby s pevnou délkou nabízejí snadný a cenově přijatelný způsob odhalení neoprávněné manipulace nebo porušení. Tyto produkty mají plochý pásek, který se v předem dané délce bezpečně uzamkne.
Kovové plomby s pevnou délkou nabízejí vysokou pevnost a dokáží odradit, zabránit a upozornit na případnou neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Tento produkt má plochý pásek, který se v předem dané délce bezpečně uzamkne. K jeho odstranění je nutné použít střihací nástroj.
Zatahovací plomby se zoubkovaným páskem patří mezi indikativní plomby, které odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Dokážou bezpečně sevřít i kluzké materiály. Tyto produkty mají pásky, které jsou ideální pro bezpečné sevření kluzkých materiálů. Díky široké škále pevností v tahu a možností odtržení jsou vhodné pro řadu různých použití.
Zatahovací plomby s hladkým páskem patří mezi indikativní plomby, které odhalí neoprávněnou manipulaci nebo porušení. Tyto produkty mají pásek, který se snadno nasadí a utáhne na požadovaný průměr. Díky široké škále pevností v tahu a možností odtržení jsou vhodné pro řadu různých použití.
Bezpečnostní plomby pro ochranu kontejnerů a jiných přepravovaných komodit zvyšují úroveň zabezpečení proti krádeži a snižují riziko kontaminace. V mnoha různých provedeních, například kontejnerovém, lankovém, s hladkým a nebo vroubkovaným páskem, s kovovým uzavíracím mechanismem. apod.
Kontejnerové plomby nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít pákové kleště. Vyhovují normě ISO 17712:2013 a mají velmi pevný ocelový uzavírací mechanismus i čep. Některé typy mají také ochranný potah z ABS. Díky vysoké hodnotě minimální pevnosti v tahu, která vyhovuje mezinárodním normám pro zabezpečení, jsou ideální k plombování kontejnerů v kombinované přepravě.
Lankové plomby s kovovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Varianty s průměrem lanka 3,5 mm a vyšším vyhovují normě ISO 17712:2013. Tento produkt má hliníkové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.
Naše lankové plomby s plastovým tělem nabízejí vysoký stupeň zabezpečení a k jejich odstranění je nutné použít nůžky na drát. Tento produkt má cenově příznivé plastové tělo v různých barvách a lanko z netvarovaných vláken, která se po přestřižení rozpletou a zabrání opětovnému spojení. Díky své vysoké pevnosti v tahu nabízí plomba vysoký stupeň zabezpečení a je vhodná pro širokou škálu použití.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku