(9 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Zatlačovací držáky vázacích pásek se montují vtlačením do předvrtaného otvoru v desce. Z tohoto otvoru je lze také opětovně vyjmout
Čtvrtotáčkové držáky vláken se používají jako příchytky do 19" racků, ve kterých se montují otočením o čtvrt otáčky. Lze je použít pro vedení optických vláken v serverových skříních. Vyrobeno z černého polyamidu s třídou ohnivzdornosti UL94 V0.
Zatlačovací kluzáky nebo závitové vložky se běžně používají u výrobků z profilů, např. noh židlí. Zatlačovací kluzák poskytuje ochranu, a to nejen vlastní konstrukci, ale hlavně povrchu pod ním. Ideální ochrana podlah s dřevěným, textilním nebo jiným povrchem.
Náš sortiment zatlačovacích kluzáků obsahuje širokou škálu materiálů, např. polyamid (PA), polyethylen (PE), akrylonitrilbutadienstyren (ABS), plsť a rovněž ocel; a také spektrum různých povrchových úprav a barev.
Naše nabídka zahrnuje různá provedení např. vypouklé, zkosené, s kovovým hrotem, žebrované, závitové, lehké i robustní. Navíc sortiment zahrnuje spoustu tvarů: kulaté, oválné, obdélníkové a čtvercové.
Kryty na spoje optických vláken chrání před vlákna a vodiče před vnějšími vlivy, cizími tělesy a špínou. Náš sortiment obsahuje protiprachové krytky s kovovým řetízkem v délce 2,5". Provedení z různých materiálů: polyethylenu HD (HDPE), PVC, nerazavějící oceli nebo TPE Barvy: černá, zelená, přírodní, červená nebo bílá.
Protiprachové krytky na optická vlákna chrání konektorové adaptéry SMA, ST a FC proti nepříznivým vlivům prostředí. Měkčené černé PVC je odolný materiál, který zajišťuje spolehlivé uchycení.
Protiprachové krytky pro ochranu vůči nepříznivým vlivům okolního prostředí pro průměr 2,5 mm. Měkčená černá termoplastická pryž (TPE) vyhovuje směrnici RoHS o omezení používání některých nebezpečných látek Materiál je odolný a zajišťuje spolehlivé uchycení.
Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.
Tato řada příchytek je určena pro chráničky kabelových svazků, (řada SHR) pro velikosti 20 a 25. 4 různé typy uchycení; zatlačovací zámek do kulatého nebo hranatého otvoru (proti protáčení), pomocí šroubu a nebo samolepicí uchycení. Vnitřní žebro k fixaci chráničky. Příchytku lze opakovaně otevřít.
Kuličkové vázací pásky jsou navrženy pro snadné upevnění i uvolnění kabelů a zároveň zabraňují prokluzování. Zatlačovací montážní pásky pro snadné a spolehlivé připevnění zatlačením do otvoru v panelu.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku