Menu Vyhledávání

Navařeno Ploché otevřené

 (11 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Montážní příslušenství pro kolečka

Skladem Ve výrobě

Sortiment montážního příslušenství pro kolečka zahrnuje montážní desky, pouzdra, narážecí a závitové čepy. Pro kolečka se slepým montážním otvorem. Vyberte si podle požadovaného způsobu upevnění a velikosti montážního otvoru. Provedení z různých materiálů vhodná pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Skryté závěsy k našroubování

Skladem Ve výrobě

Tato řada skrytých závěsů je vhodná do náročných podmínek. Montují se pomocí šroubů a mají odnímatelný čep pro vysazení dveří; různé materiály a úhly otevření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Skryté závěsy k našroubování/navaření

Skladem Ve výrobě

Tato řada skrytých závěsů k našroubování/navaření je vhodná do náročných podmínek. Rámová část přišroubována, dveřní namontována maticí k závitovému čepu přivařenému na dveře. Pro snadný přístup umožňuje čep vysazení dveří, vhodné pro pro levé i pravé dveře.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové klavírové panty

Skladem Ve výrobě

Souvislé závěsy v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití. Panty s tloušťkou 0,9 mm a 1,2 mm jsou vhodné pouze pro menší zatížení. Baleno po 2ks s délkou 1020 mm, provedení s otvory pro šrouby i bez otvorů. Lze připevnit pomocí nýtů, šroubů nebo navařením a jsou ideální pro nábytek, skříně a kryty nebo kovovýrobu. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby se zapuštěnou hlavou, šrouby #4 u tloušťky 0,9 mm a #6 u tloušťky 1,2 mm. Panty bez otvorů s tloušťkou 1,6 mm a 2 mm jsou určeny spíše pro střední zátěž. Baleno po 2ks s délkou 1016 mm. Tyto souvislé panty jsou vhodné pro širokou řadu průmyslových odvětví. Provedení s předvrtanými otvory je určeno pro šrouby #8 se zapuštěnou hlavou, a to jak u tloušťky 1,6 mm, tak i 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastové klavírové panty

Skladem Ve výrobě

Souvislé plastové závěsy lze upevnit pomocí nýtů, šroubů, hřebíků nebo svorek. Jsou odolné vůči olejům, rozpouštědlům i slané vodě a jejich pevnost v tahu je 180 N/cm. Pokrývají široké teplotní rozmezí a dodávají se v rolích o délce 15,25 m a ve třech barevných provedeních.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovové rohové závěsy

Skladem Ve výrobě

Kovové rohové závěsy s max. úhlem otevření 180 jsou navrženy pro kryty strojů a zařízení. Jsou vyráběny z tlakově litého hliníku s různými povrchovými úpravami. Panely používají systém závěsů s čepem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastové rohové závěsy

Skladem Ve výrobě

Tyto rohové závěsy jsou vyrobeny z polyamidu s 30% skelného vlákna, čep je z acetalu (POM). Používají se většinou na lehké ocelové panely. Vyjímatelný čep umožňuje v případě potřeby rychlé vysazení dveří a snadný přístup do vnitřních prostor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohové závěsy s pružinou a čepem

Skladem Ve výrobě

Skryté závěsy s pružinou a čepem jsou určeny pro dvířka uchycená zevnitř. Lze je použít v páru nebo navařením čepu (obj. č. 32003192E) k rámu. Úhel otevření závěsu je 110, pro levé i pravé dveře.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Navařovací panty

Skladem Ve výrobě

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pružinové panty – otevírací a zavírací

Skladem Ve výrobě

Pružinové závěsy mají středový čep osazený pružinou, která vrací závěs vždy zpět do výchozí polohy. Pro dvířka a panely, které vyžadují mechanismus pro vrácení dvířek do původní otevřené nebo zavřené polohy. Provedení v různých materiálech a povrchových úpravách, různá provedení pružiny, a různé úrovně otvírací či zavírací síly.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Navařovací panty - bez maznice

Skladem Ve výrobě

Navařovací závěsy z oceli, hliníku a nerezavějící oceli s jednoduchou konstrukcí. Provedení z oceli je dodáváno s ocelovým nebo mosazným čepem a je vhodné pro široké spektrum využití. Všechny navařovací panty jsou vyráběny s maznicí a nebo bez maznice v mnoha různých rozměrech. Hliníkové provedení má podložky z nerezavějící oceli.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)