(7 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Rychlá a jednoduchá instalace kabelů. Svorku lze opětovně otevřít. Distanční sloupek na sponě Omega umožňuje vést kabely odsazené od desky plošného spoje. což je ideální pro obvody nebo plošné spoje, u kterých nesmí docházet k elektromagnetickému rušení.
Dvě různá provedení, zacvakávací varianta a nebo varianta pro montáž do slepého otvoru. Distanční provedení svorky pro udržení odstupu kabelů. Krytka u základny zajišťuje stabilitu a pevné uchycení k desce a také zakrývá celý otvor. Instalace kabelů ze strany svorky, což je praktické v omezeném prostoru.
Mohou uchytit trubku o průměru až 25,0 mm a zároveň i dva menší kabely s průměrem až 6,0 mm. Dvě různá provedení.
Bezpečně upevní vlnovce, hadice nebo kabelové svazky. Žebro kolem vnitřního průměru svorky zajišťuje pevné sevření. Svorku lze opakovaně otevřít. Dřík s lamelami pro uchycení v širokém sortimentu tlouštěk desky
Nízký profil kabelových svorek umožňuje použití mezi hustě rozmístěnými plošnými spoji nebo v jinak omezených prostorech. Konstrukce příchytky umožňuje montáž do rohů nebo na okraj.
Tuto kabelovou svorku lze zatlačit do slepého montážního otvoru pomocí standardního 6mm vnitřního šestihranu. Tato svorka je použitelná opakovaně a je ideální jako snadné řešení při opravách.
Tato kabelová sedla z polyamidu jsou bez horního zajištění pro snadnější protažení kabelu. Mají různé vlastnosti a různé způsoby montáže, možnost použití s optickými vlákny i varianty s bočním vkládáním. V černém nebo přírodním provedení. Třída ohnivzdornosti UL94 HB, UL94 V0 nebo UL94 V2
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku