Menu Vyhledávání

Bez závitu Ploché otevřené

 (9 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Válcové acetalové rozpěrky bez závitu

Skladem Ve výrobě

Válcové rozpěrky bez závitu jsou vyrobeny z acetalu (POM) a jsou k dostání v různých velikostech a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolaci mezi komponenty. Acetal (POM) má lepší odolnost vůči vysokým teplotám, vyšší pevnost a menší tření než rozpěrky z polyamidu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Válcové polystyrenové rozpěrky bez závitu

Skladem Ve výrobě

Náš sortiment rozpěrek z polystyrenu je vyráběn v bílé nebo černé barvě a v různých velikostech. Dobře izoluje teplo a elektřinu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Válcové polyamidové rozpěrky bez závitu

Skladem Ve výrobě

Válcové rozpěrky bez závitu jsou vyrobeny z PA (polyamidu) a jsou k dostání v různých délkách a průměrech. Slouží jako distanční prvek a zároveň jako tepelná či elektrická izolace mezi komponenty. Polyamid se skelným vláknem je vhodný také tam, kde je nutná odolnost vůči vyšším teplotám a také vyšší pevnost a tuhost.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Válcové kovové rozpěrky bez závitu

Skladem Ve výrobě

Slouží jako rozpěrka či distanční prvek a mají všestranné využití. Jsou ideální pro dekorativní účely. Tato řada je k dostání v různých velikostech a v provedení z nerezavějící oceli nebo poniklované mosazi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Válcové PVC rozpěrky bez závitu

Skladem Ve výrobě

Tyto válcové rozpěrky bez závitu jsou vyrobeny z PVC (polyvinylchloridu) a jsou vhodné tam, kde je nutná elektrická izolace a odolnost vůči chemikáliím. Tato produktová řada je k dostání ve světle šedé barvě a různých velikostech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Keramické izolační korálky

Skladem Ve výrobě

Tyto keramické izolační perličky se používají ke krytí vodičů působících v aplikacích s vysokým napětím nebo silným elektrickým proudem. Mohou být rovněž použity jako rozpěrka bez závitu pro přístroje a zařízení pod vysokým napětím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Fixační podložky

Skladem Ve výrobě

Žebrování zabraňující ztrátě podložky umožňuje podložku nasadit na šroub ještě před montáží. Má těsnicí schopnosti. Odolné vůči korozi a mnoha chemikáliím.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Distanční rozpěrky s límcem

Skladem Ve výrobě

Tyto distanční rozpěrky s límcem se skládají ze dvou částí, z čepu (CSP) a protikusu (CSR). Jsou navrženy pro uchycení desek plošných spojů. Spojením vzájemně odpovídajících částí vznikne kompletní uzavřená polyamidová rozpěrka. Doporučuje se použít šroub s čočkovou hlavou. Každý protikus se používá se specifickým čepem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stohovatelné duté rozpěrky

Skladem Ve výrobě

Tyto samojistící rozpěrky ze zacvaknou do desky a udržují distanční vzdálenost i po vyjmutí šroubu. Pro různé rozpětí, šrouby a tloušťky panelů; standardní nebo stohovací

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)