Menu Vyhledávání

odnímatelné Pěnové samolepicí pásky

 (6 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Oboustranná pěnová lepicí páska Remo One v roli (1 strana odnímatelná)

Skladem Ve výrobě

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Jednorázové použití. Použití. Reklamní nápisy, prezentační materiály, propagační grafika, pevné a pohyblivé poutače.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranná samolepicí páska na kov Metal Shelf Tape v roli – jedna strana odnímatelná

Skladem Ve výrobě

Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo One (jedna strana odnímatelná), v rolích

Skladem Ve výrobě

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Určeno k jednorázovému použití; Použití: Reklamní a dočasné nápisy. Dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky. Pevné nebo pohyblivé poutače

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo One v rolích 1 strana odnímatelná, zesílené

Skladem Ve výrobě

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F. Provozní teplota: -20 F až 150 F. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití. Reklamní a informační nápisy Dočasné výstavní plochy Jednorázové grafické materiály Pevné nebo pohyblivé poutače

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo Two (obě strany odnímatelné), v rolích

Skladem Ve výrobě

Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Určeno k jednorázovému použití; Použití: Reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly. Reklamní a informační materiály. propagační grafika

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo Two v rolích - obě strany odnímatelné, zesílené

Skladem Ve výrobě

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Použití. Reklamní a informační nápisy Dočasné výstavní plochy Reklamní a informační materiály pevné i pohyblivé poutače

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)