Menu Vyhledávání

oboustranné Pěnové samolepicí pásky

 (10 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Lepicí páska Dubl Kote – permanentní lepidlo na bázi akrylu

Skladem Ve výrobě

Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s akrylovým lepidlem. Je ideální pro manuální i automatizovanou aplikaci. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Akrylová lepidla jsou odolná vůči UV záření a změkčovadlům. Specifikace: Teplota při aplikaci: 18C, provozní teplota: -29C až 65C Informační tabule, reklamní cedule, koncové krytky, nápisy, chrániče hran a rohů, uchycení lehkých zrcadel

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranná pěnová lepicí páska Remo One v roli (1 strana odnímatelná)

Skladem Ve výrobě

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Jednorázové použití. Použití. Reklamní nápisy, prezentační materiály, propagační grafika, pevné a pohyblivé poutače.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranná samolepicí páska Dubl Kote – permanentní lepidlo na bázi kaučuku

Skladem Ve výrobě

Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s lepidlem na bázi kaučuku. Je ideální pro manuální i automatizované použití. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Ideální pro mnoho různých povrchů, například vlnitou lepenku, dřevo, práškově lakovaný povrch, sklo a plasty s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 150 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Použití. Použití: reklamní a informační materiály, plastové výlisky, lišty pro vedení vodičů, informační tabule, koncové krytky, nápisy. Drží i na povrchu s texturou.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranná samolepicí páska na kov Metal Shelf Tape v roli – jedna strana odnímatelná

Skladem Ve výrobě

Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo One (jedna strana odnímatelná), v rolích

Skladem Ve výrobě

Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Určeno k jednorázovému použití; Použití: Reklamní a dočasné nápisy. Dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky. Pevné nebo pohyblivé poutače

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo One v rolích 1 strana odnímatelná, zesílené

Skladem Ve výrobě

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F. Provozní teplota: -20 F až 150 F. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití. Reklamní a informační nápisy Dočasné výstavní plochy Jednorázové grafické materiály Pevné nebo pohyblivé poutače

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo Two (obě strany odnímatelné), v rolích

Skladem Ve výrobě

Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Určeno k jednorázovému použití; Použití: Reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly. Reklamní a informační materiály. propagační grafika

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Remo Two v rolích - obě strany odnímatelné, zesílené

Skladem Ve výrobě

Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Použití. Reklamní a informační nápisy Dočasné výstavní plochy Reklamní a informační materiály pevné i pohyblivé poutače

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Oboustranné pěnové výseky Twin Stick s permanentním lepidlem

Skladem Ve výrobě

Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Použití. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu. Vytlačovací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Twin Stick - výseky v roli - s permanentním lepidlem

Skladem Ve výrobě

Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)