(12 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Twin Stick® je nejoblíbenější materiál pro tvorbu reklamních a informačních materiálů a upevňování poutačů a cedulí. Pružná pěnová nosná vrstva vyrovnává nepravidelnost povrchu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření.
Prostorové pěnové bloky Twin Stick s permanentním lepidlem na obou stranách lze využít k vytvoření trvalého 3D efektu. Extrémně silné lepidlo na bázi kaučuku bylo navrženo pro lepení mnoha různých povrchů, například vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií, práškového laku a povrchů s úpravou proti UV záření. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Použití. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Pro dodání 3D efektu. Nepostradatelný pro výrobu. Vytlačovací.
Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelná lepicí páska na kryté straně; Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Určeno k jednorázovému použití; Použití: Reklamní a dočasné nápisy. Dočasné a trvalé nápisy, jednorázové reklamní grafiky. Pevné nebo pohyblivé poutače
Remo Two® je oboustranně lepicí pěnová páska, která je na obou stranách odnímatelná. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Určeno k jednorázovému použití; Použití: Reklamní a dočasné nápisy, spotřební obaly. Reklamní a informační materiály. propagační grafika
Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo One (se silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně) lze využít k vytvoření 3D efektu. Extrémně silné permanentní lepidlo na jedné straně a snímatelné lepidlo na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F. Provozní teplota: -20 F až 150 F. Pro lehkou zátěž nebo vyplnění mezer. Jednorázové použití. Použití. Reklamní a informační nápisy Dočasné výstavní plochy Jednorázové grafické materiály Pevné nebo pohyblivé poutače
Oboustranně lepicí prostorové pěnové bloky Remo Two lze využít k vytvoření 3D efektu. Odnímatelné lepidlo na obou stranách Odnímatelné lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Použití. Reklamní a informační nápisy Dočasné výstavní plochy Reklamní a informační materiály pevné i pohyblivé poutače
Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s akrylovým lepidlem. Je ideální pro manuální i automatizovanou aplikaci. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Akrylová lepidla jsou odolná vůči UV záření a změkčovadlům. Specifikace: Teplota při aplikaci: 18C, provozní teplota: -29C až 65C Informační tabule, reklamní cedule, koncové krytky, nápisy, chrániče hran a rohů, uchycení lehkých zrcadel
Dubl Kote je univerzální oboustranná pěnová páska s lepidlem na bázi kaučuku. Je ideální pro manuální i automatizované použití. Pružná páska spojuje i členité a nerovné povrchy. Ideální pro mnoho různých povrchů, například vlnitou lepenku, dřevo, práškově lakovaný povrch, sklo a plasty s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 150 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F; Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Použití. Použití: reklamní a informační materiály, plastové výlisky, lišty pro vedení vodičů, informační tabule, koncové krytky, nápisy. Drží i na povrchu s texturou.
Praxí ověřená páska Duraco Metal Shelf Tape®, oboustranně lepicí pěnová páska, kterou lze z tvrdých nevrstvených povrchů beze stopy odstranit. Specifikace: Lepidlo: na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Lepidlo na straně určené k uchycení na regálu nezanechává po odstranění stopy. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. uchycení cenových lišt, označení míst lokací ve skladech, informace na regálech se zbožím
Remo One® je oboustranně lepicí pěnová páska s extrémně silným permanentním lepidlem na jedné straně a odnímatelným lepidlem na druhé straně. Snímatelnou stranu poznáte podle červeně potištěné krycí vrstvy. Lepidlo lze beze stop sejmout z většiny tvrdých nevrstvených povrchů. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně, odnímatelné lepidlo na kryté straně. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: -20 F až 150 F Lepicí síla: 1/2 lb na 1" čtvereční pásky. Jednorázové použití. Použití. Reklamní nápisy, prezentační materiály, propagační grafika, pevné a pohyblivé poutače.
Protiskluzový pěnový produkt, který je na jedné straně pokryt silným permanentním lepidlem. Vhodné pro protiskluzové podložky. Specifikace: lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na jedné straně (nedoporučujeme vystavovat UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F Provozní teplota: -20 F až 150 F Použití. Stolní podložky Kancelářské vybavení Prodejní výstavní plochy Okraje polic a regálů Stroje a zařízení kancelářské vybavení
Samolepicí dorazy/bumpony poskytují tlumení a ochranu řady různých povrchů v mnoha aplikacích.
Tento sortiment zahrnuje černé adhezní kotoučky s protiskluzovou pěnou na jedné straně. Tyto mnohoúčelové kotoučky jsou k dispozici v balení po čtyřech buďto na roli nebo na podložce a jsou navrženy ke spojování mnoha povrchů včetně: vlnité lepenky, dřevotřísky, dřeva, plastů s nízkou povrchovou energií a práškových nástřiků.
Patří sem také protiskluzové podložky vyrobené PE pěnové pásky se silikonem impregnovanou papírovou podložkou. Jsou vhodné k použití při teplotách -29 C až 66 C.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku