Odlehčovací kabelové průchodky

Našli jsme 13 produktů pro Odlehčovací kabelové průchodky, Plast

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Odlehčovací průchodky pro optická vlákna

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž bez použití nástrojů. Chrání optická vlákna a vodiče proti poškození od ostrých hran montážních otvorů. Chrání opláštěná i holá optická vlákna.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Odlehčovací průchodky samozamykatelné

Skladem Ve výrobě

Samozamykatelné odlehčovací průchodky chrání kabely při průchodu montážní otvorem a snižují působení tahu, tlaku a kroucení. Tyto průchodky drží na kabelu v požadovaném místě a bez působení vnější síly, takže je lze kabel vložit ještě před montáží. Čtvercový nebo obdélníkový montážní otvor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Odlehčovací pouzdra s obdélníkovým profilem

Skladem Ve výrobě

Odlehčovací průchodky drží na kabelu v požadované pozici a bez působení vnější síly, takže je lze kabel nainstalovat ještě před montáží průchodky do otvoru. Jednoduchá montáž. Chrání kabel před mechanickým poškozením a brání jeho vytržení ze zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Průchodky odlehčovací pro plochý kabel 

Skladem Ve výrobě

Standardní odlehčovací kabelové průchodky snižují tah, tlak a namáhání pružných průchozích kabelů. Rychlá a jednoduchá montáž. Kulatý nebo plochooválný montážní otvor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

odlehčovací objímky bez prokluzu

Skladem Ve výrobě

Tyto odlehčovací průchodky se používají místo metody UL uzlů. Brání poškození a vytržení vlákna. Tato průchodka vytvoří na kabelu smyčku, která chrání kabel před působením tahu, tlaku a kroucení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové vývodky se spirálou

Skladem Ve výrobě

Materiál polyamid 6; Barvy: světle šedá, černá; Závity metrické a PG; Třída ochrany IP-68

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pouzdra Snub

Skladem Ve výrobě

Pouzdro lze otevřít, vložit do děj kabely a při instalaci do otvoru jej zase pevně uzavřít. Odolný materiál zajišťuje izolaci, mírné odlehčení mechanického namáhání a ochranu kabelů a vodičů před ostrými hranami. Tři provedení pro svazky od 0,15" do 0,28"

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Odlehčovací průchodky Split Panel

Skladem Ve výrobě

Odlehčovací průchodka bezpečně upevňuje, izoluje a chrání kabely při průchodu panelem. Tyto průchodky chrání proti působení tahu, tlaku nebo kroucení. Pro kulaté i ploché kabely.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nacvakávací kabelové vývodky

Skladem Ve výrobě

Navrženo pro montáž a demontáž bez použití nástrojů a jsou vyráběno v různých rozměrech, které odpovídají rozměrům závitů standardních vývodek. Zajišťují bezpečné utěsnění, které odolává vodě a nepříznivým povětrnostním vlivům. Spolehlivé řešení průchodu kabeláže, které brání překroucení a vytržení kabelu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

odlehčovací pouzdra s dvojitým zámkem

Skladem Ve výrobě

Odlehčovací pouzdra chrání kabely před poškozením a proti vytržení ze zařízení. Snižuje působení tahu, tlaku a kroucení. Vyrobeno z černého polyamidu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové vývodky – mosazné

Skladem Ve výrobě

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou. Upevňovací matice a těsnění dostupné samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové vývodky z polyamidu

Skladem Ve výrobě

Kabelové vývodky zajišťují vstup kabelu do uzavřeného prostoru. Různá provedení kabelových vývodek, která se liší velikostí závitu, montážní délkou závitu i barvou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Průchodky odlehčovací pro kulatý kabel 

Skladem Ve výrobě

Standardní odlehčovací kabelové průchodky snižují tah, tlak a namáhání pružných průchozích kabelů. Rychlá a jednoduchá montáž. Kulatý nebo plochooválný montážní otvor.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)