(2 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Tyto nýtovací kleště jsou kombinovaným nástrojem s nástavci, který je vhodný pro použití se Pop nýty. Snižuje tlak potřebný k nýtování až o 40 %, umožňuje pro aplikaci jednou rukou. Toho je dosaženo tím, že se zvýší ovládací síla díky sevření ruky uživatele kolem páky; tato síla je plně využita díky speciální páce s ergonomickým designem. Díky tomu je montáž slepých nýtů nejen rychlá a jednoduchá, ale také pohodlná.
Tyto nýtovací kleště mají robustní konstrukci pro bezpečné nýtování. Mají také pouzdro na použité nýtovací trny. Čelisti nýtovacích kleští pevně uchopí nýtovací trn po odtržení, který lze ještě jednou uvolnit stlačením páky. Dlouhý zdvih se hodí pro dlouhé slepé nýty.
Nýtujte snadno a rychle pomocí řady našich ručních nýtovacích kleští ideálních k instalaci nýtů.
V našem sortimentu máme nástroj z kovu izolovaného černým plastem. Tento ruční a snadno použitelný nástroj zajišťuje bezpečné a snadné upevnění zatlačovacích nýtů. Montáž: jednoduše umístěte nástroj nad nýt a zatlačte.
Dostupné jsou rovněž instalační nástroje z akrylonitrilbutadienstyrenu (ABS), v zelené barvě. Tento nástroj je vhodný pro trhací nýty a nabízí rychlejší montáž a větší přesnost umístění nýtů. ABS má výhodu v dobré odolnosti vůči teplu, nárazu, chemikáliím, nárazu a oděru. Má také velkou stabilitu, pevnost v tahu, povrchovou tvrdost, tuhost a elektrické vlastnosti a dobře si poradí i při nízkých teplotách. Velká hlava razníku a vhodně tvarovaná rukojeť usnadňují operátorovi obsluhu. Montáž: Vložte nýt do nástroje a pak jej zatlačte do nýtovacího otvoru. Tlak uvolní čep a rozepře nýt v montážním otvoru.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku