Snadné ovládání rukou nastavitelné

 (46 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

HVAC uzávěr s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

HVAC závěsy

Skladem Ve výrobě

Závěsy HVAC jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky - samolepicí

Skladem Ve výrobě

Svorka má zoubky, které umožňují nastavení průměru kabelu a zároveň kabel bezpečně uchytí. Svorky lze znovu otevřít. Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky – šroubovací, typu P, nastavitelné, nylon

Skladem Ve výrobě

Tyto nastavitelné kabelové svorky jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 a a lze je spolehlivě upevnit pomocí šroubů. Každá z velikostí pojme různý rozsah průměrů kabelových svazků. Zaoblené vnitřní hrany nepoškozují izolaci kabelů. Ve třech provedeních pro průměry kabelových svazků od 0,189" do 0,563".

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru L se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru T se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s nastavitelným sklonem

Skladem Ve výrobě

Kluzáky s nastavitelným sklonem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky - zdvihnout a otočit

Skladem Ve výrobě

Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5 × 13,7 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s křídlovým úchopem

Skladem Ve výrobě

Tento kompresní zámek s křídlovým úchopem je vhodný pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje 6mm kompresi pro lepší odolnost vůči vibracím a izolaci hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s křídlovým úchopem - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Kompresní západky s křídlovým úchopem jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem a nebo bez zámku, několik variant povrchových úprav.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s rukojetí a zvýšenou spouští

Skladem Ve výrobě

Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0-24 mm nebo 24-26 mm. Provedení se stejnými klíči (5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Minizámky s křídlovým úchopem

Skladem Ve výrobě

Minizámky s kličkou jsou ideální do omezených prostor. Zámky jsou pochromovány nebo černě práškovány a jsou vyráběny s různým rozpětím zachycení

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelná Klika se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných nastavitelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelná kabelová svorka

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kabelové příchytky

Skladem Ve výrobě

Dvě různá provedení. Příchytka se namontuje natlačením do otvoru v 3mm desce a zajistí tak uchycení kabelů. Typ 1 má upevnění, které brání protáčení, drží příchytku na místě a brání jejímu pohybu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kloubové nohy z nerezavějící oceli

Skladem Ve výrobě

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné nožičky s pochromovaným krytem základny

Skladem Ve výrobě

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyetylenu (PE), pochromovaný povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na křídle

Skladem Ve výrobě

U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nečleněná stavitelná nožička

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nohy pro stroje - prémium

Skladem Ve výrobě

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s montážními otvory nebo bez těchto otvorů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2