Rukojeť ve tvaru L nastavitelné

 (27 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

HVAC závěsy

Skladem Ve výrobě

Závěsy HVAC jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky - samolepicí

Skladem Ve výrobě

Svorka má zoubky, které umožňují nastavení průměru kabelu a zároveň kabel bezpečně uchytí. Svorky lze znovu otevřít. Rychlá a jednoduchá montáž díky samolepicí základně. Samolepicí část produktu má životnost přibližně 1 rok od data expedice, jestliže je zboží skladováno v původním neotevřeném balení při pokojové teplotě a mimo působení UV záření.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kabelové svorky – šroubovací, typu P, nastavitelné, nylon

Skladem Ve výrobě

Tyto nastavitelné kabelové svorky jsou vyrobeny z polyamidu 6.6 s třídou ohnivzdornosti UL94 V2 a a lze je spolehlivě upevnit pomocí šroubů. Každá z velikostí pojme různý rozsah průměrů kabelových svazků. Zaoblené vnitřní hrany nepoškozují izolaci kabelů. Ve třech provedeních pro průměry kabelových svazků od 0,189" do 0,563".

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Klika ve tvaru L se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kluzáky s nastavitelným sklonem

Skladem Ve výrobě

Kluzáky s nastavitelným sklonem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelná Klika se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných nastavitelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelná kabelová svorka

Skladem Ve výrobě

Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kabelové příchytky

Skladem Ve výrobě

Dvě různá provedení. Příchytka se namontuje natlačením do otvoru v 3mm desce a zajistí tak uchycení kabelů. Typ 1 má upevnění, které brání protáčení, drží příchytku na místě a brání jejímu pohybu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kloubové nohy z nerezavějící oceli

Skladem Ve výrobě

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné nožičky s pochromovaným krytem základny

Skladem Ve výrobě

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyetylenu (PE), pochromovaný povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné třecí závěsy s nastavením na křídle

Skladem Ve výrobě

U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nečleněná stavitelná nožička

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nohy pro stroje - prémium

Skladem Ve výrobě

Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s montážními otvory nebo bez těchto otvorů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nízkoprofilové stavitelné nožičky s otvory pro šrouby

Skladem Ve výrobě

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pružné kabelové příchytky z oceli

Skladem Ve výrobě

Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Standardní nečleněné stavitelné nožičky

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné nožičky - standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který chrání podlahy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Standardní nožičky pro stroje a zařízení

Skladem Ve výrobě

Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu. Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 stupňů a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nohy s pevnou plastovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který chrání podlahy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky

Skladem Ve výrobě

Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky pro stroje

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky s otočnou plastovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky s plastovou kloubovou základnou

Skladem Ve výrobě

Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Teflonové kluzáky uchycené šroubem

Skladem Ve výrobě

Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2