Menu Vyhledávání

Nastavitelné Nerezavějící ocel

 (9 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Nastavitelné nožičky s pochromovaným krytem základny

Skladem Ve výrobě

Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyetylenu (PE), pochromovaný povrch.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Stavitelné nožičky pro stroje

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nízkoprofilové stavitelné nožičky s otvory pro šrouby

Skladem Ve výrobě

Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Třmenová závora se zajišťovacím tlačítkem

Skladem Ve výrobě

Třmenové závory se zajišťovacím tlačítkem mají navíc zajišťovací tlačítko, které brání nechtěnému otevření a zvyšuje zabezpečení zařízení, která jsou vystavena vibracím. Montáž pomocí šroubů M4, jsou dodávány včetně protikusu. Provedení z různých materiálů pro nejrůznější využití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

nastavitelná závora s trojúhelníkovou zamykací hlavou

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné závory jsou ideální pro celou řadu průmyslových odvětví, např. výrobu přepravních obalů nebo pro kryty strojů a zařízení. Nastavení rozpětí zachycení pomocí šroubu. Tato řada je dostupná v různých materiálech vhodných do nejrůznějších prostředí. Podle požadovaného stupně zabezpečení si můžete vybrat provedení s okem pro visací zámek nebo bez něj.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z pochromovaného nebo černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 6mm a tři typy jazýčku: přímý, vystouplý a ohnutý. Vystouplý a ohnutý jazýček je možné otočit a získat tak jiné rozpětí zachycení. Dva různé montážní otvory, 20,2 mm x 22,2 mm nebo 19,2 mm x 22,2 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru T se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelná Klika se zámkem

Skladem Ve výrobě

Tento typ uzamykatelných nastavitelných rukojetí se používá například na technický nábytek, rozvodné skříně a kryty strojů a zařízení. Kliky jsou pochromovány nebo černě práškovány. Dodávány se dvěma stejnými klíči a nebo dvěma rozdílnými klíči.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky NEMA s rukojetí ve tvaru L se používají ve skříních vyžadujících lepší utěsnění v podmínkách vibrací.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)