Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Nastavitelné polyamid bez zámku

 (1 Počet produktových řad)

Seznam Mřížka

Zámky kompresní – s rukojetí a spouští – zapuštěné

Skladem Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání

Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Provedení se stejnými klíči (euroklíč 5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)