Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

RoHS LDPE - PCR montáž zatlačením

 (6 Počet produktových řad)


Chrániče Banjo PCR

Tato řada rychlonasazovacích krytek je navržena pro koncovky Banjo Union. Chrání během skladování, přepravy a testování. To pomáhá zabránit průniku nečistot a úniku zbytků kapaliny, které by mohly poškodit další díly. Banjo Union chrání koncovku typu banjo při instalaci z hydraulické hadice, která jej spojuje s bedením kapaliny.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTOPCR

Krytky Tear Tab – odtrhávací PCR

Odtrhávací krytky Tear Tab poskytuje rychlé nasazení a rychlé uvolnění díky designu odtrhávacího poutka. Účinně chrání díly před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými formami kontaminace. Vhodné pro různé vyuřití např. hydraulické hadice a šroubení, potrubí a obecně na ochranu konců trubek. Jsou vynikající volbou pro specializovaný automobilový průmysl i další výrobní sektory.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTLSPCR

Krytky a zátky kónické – standardní PCR

Standardní kónické krytky a zátky jsou navrženy tak, aby fungovaly jako krytky i zátky. Díky svému kónickému tvaru mohou pokrýt více rozměrů. Obvykle se používají k ochraně před poškozením, nečistotami, vlhkostí a jinými korozivními chemikáliemi během skladování a přepravy. Jsou široce použitelné v různých odvětvích. Jednoduchá instalace a odstranění, hospodárnéí řešení.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTCPCR

Krytky na konektory PCR

Krytky rychloupínacího konektoru jsou navrženy k ochraně rychloupínacích konektorů dle standardu SAE. Používá se v hydraulice k ochraně součástí před prachem, vlhkostí, mechanickým poškozením a úniku zbytků provozních kapalin, které by mohly ovlivnit hydraulický systém během výroby, testování, skladování a přepravy. Vyznačuje se dlouhým středovým úchytem, který umožňuje snadnou demontáž, což je zvláště důležité pro při práci s kapalinami.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRQCFPCR

Zátky do papírových tubusů a konců trubek PCR

Zátky do tubusů jsou navrženy tak, aby pevně utěsnily konce papírových tubusů a zabránily kontaminaci, vlhkosti a poškození. Zatlačovací provedení, snadná montáž i demontáž. Poskytuje dobré pokrytí tloušťky stěny poštovních tubusů. K dispozici v různých velikostech a provedeních, aby vyhovovaly různým rozměrům trubek nebo potrubí a zároveň poskytovaly přesné a bezpečné utěsnění.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRSTFRPCR

Zátky k nasunutí a pootočení PCR

Zátky zatlačovací účinně chrání proti vlhkosti a nečistotám, jako je špína a prach, během výrobních procesů, skladování a přepravy. Lehký tlak zacvakne zátku do vnitřního žebra, což usnadňuje instalaci a demontáž.Konstrukce hlavy umožňuje odstranění pomocí nástroje, který součást otáčí.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTFUPPCR