Menu Vyhledávání
Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

DIN LDPE - PCR montáž zatlačením

 (7 Počet produktových řad)


Chrániče Banjo PCR

Tato řada rychlonasazovacích krytek je navržena pro koncovky Banjo Union. Chrání během skladování, přepravy a testování. To pomáhá zabránit průniku nečistot a úniku zbytků kapaliny, které by mohly poškodit další díly. Banjo Union chrání koncovku typu banjo při instalaci z hydraulické hadice, která jej spojuje s bedením kapaliny.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTOPCR

Kryty na potrubí - plastové, z PCR

Plastové kryty potrubí poskytují účinnou ochranu trubek a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně. Ventilační otvor, který umožňuje uvolnění tlaku.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPEPCR

Kryty na potrubí - z PCR

Kryty potrubí jsou kvalitní ochranné krytky, které jsou ideální pro trubky a potrubí. Tyto zatlačovací krytky jsou navrženy tak, aby zabránily průniku nečistot a vlhkosti, kontaminaci a korozi během skladování, přepravy a výrobních procesů. Snadno se nasazují a dají se sundat, ať už automatizovaným zařízením nebo ručně.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTXTPCR

Kryty přírub – zatlačovací chrániče celého čela příruby PCR

Zatlačovací chrániče celého čela příruby mají jednoduchou zasouvací konstrukci. Jsou vybaveny flexibilními žebry, které zajišťují pevné uchycení do otvoru. Montáž nevyžaduje žádné spojovací prvky.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRCXFPCR

Zátky na potrubí - žebrované PCR

Žebrované zátky na potrubí jsou navrženy pro bezpečné utěsnění konců trubek a potrubí. Konstrukce zátky s vnitřními žebry, která zajišťují silný přítlak proti vnitřnímu průměru potrubí. To účinně zabraňuje průniku nečistot.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRILUPCR

Zátky na potrubí - žebrované s velkou přírubou PCR

Žebrované ukončovací zátky se širokou přírubou účinně chrání vnitřní stěnu trubek a konce trubek před korozí a nečistotami, jako je hlína a prach. Zatlačovací design, zátka má široké žebra, která se pevně přizpůsobí použitím měkkého tlaku proti vnitřní stěně a umožní jí přizpůsobit se širšímu rozsahu tloušťek stěn.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: černá Produktová řada: SRILUHPCR

Zátky s ouškem – pro koncovky DKO PCR

Zátky s ouškem - pro koncovky DKO jsou navrženy tak, aby chránily tvarovky DKO před poškozením a kontaminací během přepravy, skladování a zpracování. Jejich robustní konstrukce zajišťuje spolehlivost i v náročných podmínkách. Těsnění odolné proti úniku a bezpečné připojení účinně zabraňuje úniku nebo ztrátě kapaliny, což snižuje riziko poškození zařízení, ztrátu produktivity a bezpečnostní problémy. Ohebný konec těsně zapadá do otočné matice DKO, zatímco jazýček s bočním úchytem umožňuje snadná demontáž. Tyto zástrčky se běžně používají v automobilovém, výrobním a strojním průmyslu.

Ohebný konec těsně zapadá do otočné matice DKO, zatímco jazýček s bočním úchytem umožňuje snadná demontáž. Tyto zástrčky se běžně používají v automobilovém, výrobním a strojním průmyslu.

Tato řada je vyrobena z recyklovaného plastu od koncových uživatelů, který je navržen tak, aby podporoval cíle v oblasti udržitelnosti nejen v rámci společnosti Essentra, ale i u našich zákazníků. Materiál: LDPE - PCR Barva: zelená Produktová řada: SRTSFL2PCR