kulaté

 (17 Produkty)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Krytky s metrickým závitem a těsněním

Skladem Ve výrobě

Těsnicí krytky s metrickým závitem ze žlutého polyetylenu jsou opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou k omezení kontaminace usazeninami a vniknutí cizích částic. Tyto krytky jsou určena k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s přírubou

Skladem Ve výrobě

Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochrany. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyetylenu LD, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Maskovací zátky s podložkou

Skladem Ve výrobě

Vysokoteplotní těsnicí zátky jsou dostupné ve dvou materiálech; z přírodní silikonové pryže nebo černé pryže EPDM. Slouží jako zátky do závitových nebo hladkých otvorů a zároveň chrání povrch v okolí otvoru. Zátka je oboustranná, jeden z konců tedy může fungovat jako úchop. Nákružek je pevnou součástí zátky,

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky s metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky s metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychlonasazovací zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rychlá a jednoduchá montáž díky rýhované hlavě a krátkému závitu. Jsou určeny pro metrické, BSP a UNF závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vinylové flexi krytky

Skladem Ve výrobě

Tyto pružné vinylové kruhové krytky jsou vyrobeny z pružného PVC a dokáží se roztáhnout na větší průměr a pevně obepnout objekt, aniž by se při tom roztrhla, praskla nebo poškodila. Dekorativní zakončení, atraktivní lesklý povrch. V nabídce našeho sortimentu je černé a červené provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vysokoteplotní kónické zátky

Skladem Ve výrobě

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM, které jsou odolné vůči vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Eze

Skladem Ve výrobě

Patentovaná konstrukce, rychlá a jednoduchá montáž pouhým zatlačením Vyrobeno z polyetylenu LD. Silný a pružný úchyt pro snadnou demontáž zátky. Zátka je vyráběna v 25 nejpoužívanějších závitových velikostech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

pružné koncové krytky - standardní

Skladem Ve výrobě

Pružné koncové krytky - standardní jsou vhodné pro celou řadu použití. Provedení v různých rozměrech a pro různé typy závitů, metrické, BSP i UNF závity. Provedení z PVC lépe těsní.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

válcové vytahovací maskovací zátky

Skladem Ve výrobě

Ideální k maskování závitových i hladkých průchozích otvorů. Úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž zátky. Pružný materiál se dokáže přizpůsobit i na o něco menší průměr, než pro který je zátka původně určena.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

zátky k nasunutí a pootočení

Skladem Ve výrobě

Po zatlačení do otvoru stačí jednou pootočit zátkou a zajisti její pevné uchycení. Středový úchyt pro jednoduchou montáž i demontáž. Sortiment je určen pro metrické závity a závity BSP a UNF.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s úchytem

Skladem Ve výrobě

Velký úchyt, který umožňuje snadnou montáž i demontáž vinylové krytky. Jsou z měkčeného PVC a nebo EVA. Pružné, dobrá pevnost v tahu, dobrá tuhost. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: černé, červené a žluté a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychlouzávěry Tear Tab

Skladem Ve výrobě

Rychlouzávěry Tear Tab z polyetylenu LD umožňují snadné a rychlé sejmutí uzávěru z dílu. Odtržením úchytu dojde k roztržení a otevření uzávěru. jednoduché a efektivní řešení pro řadu oborů. Uzávěry jsou určeny pro závity UNF a NPT a jsou k dostání v přírodní, modré a žluté barvě. Nabízíme celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Slottex

Skladem Ve výrobě

Zátky Slottex jsou ochranné zátky se závitem, které mohou být namontovány nebo demontovány šroubovákem, maticovým nebo nástrčkovým klíčem. Jednoduchá montáž i demontáž, konstrukce hlavy umožňuje použití nástrojů. Provedení pro metrické, BSP a nebo UNF závity v mnoha rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky se středovým úchytem

Skladem Ve výrobě

Středový úchyt pro jednoduchou demontáž. Úchyt je dostatečně dlouhý i pro uchopení i v rukavicích.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)