(2 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Vysokoteplotní maskovací pásky jsou dodávány v souvislé roli a provozní teplota je dle provedení od +80C do +260C. Po odstranění nezanechávají stopy po lepidle. Tyto pásky mají většinou všestranné využití a hodí se do prostředí s nízkými i vysokými teplotami.
Sortiment obsahuje polyesterové pásky s maximální provozní teplotou do +180C; tenčí modrá verze je k dostání v tloušťce 25 mikronů a hodí se na zaoblené tvary. Hrubší zelená páska má tloušťku 38 mikronů a používá se při práškovém lakování nebo eloxování.
Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro elektroforézní lakování. Hnědá páska v roli má maximální provozní teplotu do +260C a nabízí odolnost vůči chemikáliím a oděru.
Náš sortiment obsahuje obalovou pásku Eze s maximální provozní teplotou +204C. Páska je samozatavovací s vynikající přilnavostí. Skvělé řešení na předměty nepravidelných tvarů.
Proč nevyzkoušet naši pásku ze skelné tkaniny s maximální provozní teplotou do +250C. Páska odolává rozpouštědlům, oděru a přetržení. Ideální pro krytí při tryskání apod.
Nabízíme také sortiment papírových maskovacích pásek s provozní teplotou od +80C až do +180C. Skvěle se hodí pro použití při lakování.
Maskovací pásky odolávající teplotám až do +260C jsou ideální na složitější tvary, které nelze zakrýt krytkou nebo zátkou. Všechna provedení lze odstranit bez zanechání stop po lepidle. Rychlé přilnutí pásky šetří čas.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku