Menu Vyhledávání

Laminát Maskovací pásky

 (1 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Vysokoteplotní maskovací pásky

Skladem Ve výrobě

Vysokoteplotní maskovací pásky jsou dodávány v souvislé roli a provozní teplota je dle provedení od +80C do +260C. Po odstranění nezanechávají stopy po lepidle. Tyto pásky mají většinou všestranné využití a hodí se do prostředí s nízkými i vysokými teplotami.

Sortiment obsahuje polyesterové pásky s maximální provozní teplotou do +180C; tenčí modrá verze je k dostání v tloušťce 25 mikronů a hodí se na zaoblené tvary. Hrubší zelená páska má tloušťku 38 mikronů a používá se při práškovém lakování nebo eloxování.

Naše vysoce kvalitní polyimidová páska je ideální pro elektroforézní lakování. Hnědá páska v roli má maximální provozní teplotu do +260C a nabízí odolnost vůči chemikáliím a oděru.

Náš sortiment obsahuje obalovou pásku Eze s maximální provozní teplotou +204C. Páska je samozatavovací s vynikající přilnavostí. Skvělé řešení na předměty nepravidelných tvarů.

Proč nevyzkoušet naši pásku ze skelné tkaniny s maximální provozní teplotou do +250C. Páska odolává rozpouštědlům, oděru a přetržení. Ideální pro krytí při tryskání apod.

Nabízíme také sortiment papírových maskovacích pásek s provozní teplotou od +80C až do +180C. Skvěle se hodí pro použití při lakování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)