Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(1 Počet produktových řad)
Scaffolding End Caps are protective covers that are ideal for applications such as the end of scaffolding tubes, construction and industrial applications. It protects the tubes against corrosion, dirt and moisture during transportation and storage. In addition, thanks to the bright colours, it allows for high visibility.
It has a reinforced base which makes it very strong - and its internal ribs ensure a tight fit. They are easy and quick to install or remove by push fit.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku