Menu Vyhledávání

Kónické krytky a zátky

 (6 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Kónické krytky a zátky jsou dokonalým řešením pro ochranu před nečistotami, poškozením a kontaminací. Náš všestranný sortiment je vyráběn z LDPE a silikonu a splňuje pevnost a trvanlivost požadovanou pro tyto základní komponenty.

Typy kónických krytek a zátek v našem sortimentu:

Se zvýšenou odolností – tyto krytky a zátky mají zesílenou stěnu a těsnicí nákružky pro zajištění maximální ochrany.

Standardní – určené k zakrývání různých vnějších či vnitřních průměrů.

Se širokou přírubou – díky širokému lemu poskytují větší ochranu, lze je snadno sejmout a jsou navrženy pro použití jako krytka i zátka.

Vysokoteplotní kónické zátky – opakovaně použitelné zátky navržené tak, aby poskytovaly vynikající chemickou odolnost, ideální pro aplikace vystavené zvýšeným teplotám.

Uzavřené kónické zátky – univerzální zátka, která se rychle nasazuje i odstraňuje.

Zátky Collar – vysoce odolné díky silným stěnám zátky a má samořezný design.

Šíře dostupných velikostí, materiálů a barev znamená, že jsme si jisti, že máme na skladě ten správný produkt, který splňuje vaše specifické podmínky a tolerance. U Essentra Components si můžete objednat vzorky zdarma, než se rozhodnete, tak proč to nezkusit před nákupem a zajistit si řešení, které vám bude nejlépe vyhovovat?

Další informace o našich řadách krytek a zátek naleznete v našem Průvodci krytkami a zátkami.

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kónické krytky a zátky s velkou přírubou

Skladem Ve výrobě

Široká příruba na těchto zkosených krytkách a zátkách z polyamidu LD umožňuje snadnou manipulaci. Lze je používat jako krytky i zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém a červeném provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky Collar

Skladem Ve výrobě

Vyrobeno z polyetylenu LD, provedení v oranžové barvě. Zátky mají samořeznou konstrukci. Díky silným stěnám jsou zátky Collar velmi odolné.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vysokoteplotní kónické zátky

Skladem Ve výrobě

Kónické maskovací zátky jsou k dostání jako plné zátky nebo s dutým jádrem, které vyrovnává lépe tolerance rozměrů. Opakovaně použitelné zátky mají výbornou odolnost vůči chemikáliím a jsou dostupné i v provedení ze silikonu nebo pryže EPDM, které jsou odolné vůči vysokým teplotám.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Uzavřené kónické zátky

Skladem Ve výrobě

Univerzální zátka pro širokou řadu aplikací. Kónický tvar umožňuje použití na celou řadu průměrů. Rychlá a jednoduchá montáž, kterou zajišťují konvexní strany.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kónické krytky a zátky – standardní

Skladem Ve výrobě

Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje zakrytí celé řady průměrů. Odolný materiál chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

kónické krytky a zátky se zvýšenou odolností

Skladem Ve výrobě

Toto odolné provedení kónických krytek a zátek má zesílenou přírubu i stěny zátky a je vyrobeno z polyetylenu LD. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)