obdélníkové konce trubek

 (5 Produkty)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kovové obdélníkové zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Pravoúhlé kovové vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Standardní zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Obdélníkové zátky mají závit o velikosti M8 nebo M10 a jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení zajišťují závity M8 nebo M10 s maticí z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Obdélníkové vsuvky a kluzáky - odlehčené

Skladem Ve výrobě

Dekorativní obdélníkové zátky mají žebrování pro pevné uchycení v profilu. Atraktivní vzhled. Jsou určeny pro tloušťky stěny 1,0-2,0 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Obdélníkové zátky a kluzáky

Skladem Ve výrobě

Žebrované zátky jsou ideální pro nejpoužívanější rozměry obdélníkových profilů. Provedení v mnoha rozměrech, barvách a povrchových úpravách. Zátky se používají na zakrytí ostrých hran kovových profilů. Výběr z mnoha různých barev, jsou ideální jako dokončovací prvek pro atraktivní design.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pochromované obdélníkové zátky

Skladem Ve výrobě

Obdélníkové zátky s pochromovanou hlavicí a pochromované obdélníkové zátky - dvě různé varianty chromového povrchu. Zátky s pochromovanou hlavicí mají žebrování pro pevné uchycení v profilu. Atraktivní vzhled díky pochromované hlavě. Pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Atraktivní vzhled, lesklý chromový povrch. Stříbrné nebo černé pochromování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rohové spojky se závitem, pro obdélníkové profily

Skladem Ve výrobě

Svislé zátky do obdélníkových trubek jsou dostupné v různých variantách a slouží zároveň jako spojky obdélníkových profilů. 4 různá provedení. Typ 1 má 1 úroveň, 2 směry. Typ 2 má 1 úroveň, 2 směry a horní závit. Typ 3 má 1 úroveň, 2 směry a dolní závit. Typ 4 má 1 úroveň, 2 směry a 2 závity

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)