(27 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
Naše hladké ukončovací krytky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého polyamidu LD. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.
Standardní kulaté ukončovací a ochranné krytky krytky mají všestranné využití k zakrytí závitů během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tyto krytky z polyetylenu LD lze použít na trubky, sloupky nebo táhla. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních - od krátkých krytek ytí otvorů až po dlouhé krytky k zakrytí dlouhých závitů. Krytky lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.
Pružné koncové krytky, které jsou vyrobeny z vinylu, jsou vysoce odolné vůči rozdrcení a je možno je použít ve styku s oleji a mazivy.Zelené nebo černé PVC lze používat ve styku s oleji a mazivy. Úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Kónické ferule a ukončovací krytky slouží jako ochranný nebo ukončovací prvek trubek a někdy také na zakrytí závitů. Ferule kryjí a chrání trubky a hřídele před rozpojením a zároveň chrání podlahové krytiny. U některých aplikací, např. chodítek, slouží i jako protiskluzový prvek. Provedení z PVC, kónický profil pro lepší stabilitu. Tyto ferule jsou dostupné také v černé, bílé nebo přírodní barvě.
Standardní kulaté ferule neboli ukončovací krytky slouží jako ochrana trubek a profilů a někdy také závitů. Ferule kryjí a chrání trubky a hřídele před rozpojením a zároveň chrání podlahové krytiny. U některých aplikací, např. chodítek, slouží i jako protiskluzový prvek. Různá úroveň tvrdosti díky provedení z PVC nebo polyetylenu LD. Ferule jsou dostupné také v červené, černé bílé nebo přírodní barvě.
Kulaté zátky se používají jako ochranné zátky nebo jako kluzáky. Stupňovité víčko pro snadné vložení a spolehlivé uchycení. Jsou ideální k ukončení trubek nebo jako kluzák pro střední až těžké zatížení.
Kulaté koncové krytky bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky. Provedení v mnoha rozměrech.
Krytky na konce trubek jsou ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování. a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky. Krytky na konce trubek slouží stejnému účelu jako teplem smrštitelné koncové krytky, ale nesmršťují se během zahřívání. Jsou odolné vůči UV záření a povětrnostním podmínkám, takže jsou ideální pro venkovní použití.
Kulaté zátky slouží k zakončení trubek a jako kluzáky. Sortiment zahrnuje různá provedení kluzáků, které lze připevnit pomocí hřebíku nebo zatlačením. Různá provedení základny pro hladký pohyb v závislosti na povrchu. Kluzákům se rovněž říká nožičky do profilů.
Naše kulaté pochromované zátky jsou vyráběny ve dvou provedeních. Pochromované zátky jsou vyrobeny z polyetylenu (PE) a mají žebrování pro jednoduchou montáž Díky pochromování mají atraktivní vzhled. Druhá varianta je vyrobena z ABS a je vyvedena buď jako lesklý chrom nebo v černé barvě.
Tyto kulaté zátky jsou vyrobeny z černého polyamidu (PA) a mají ocelovou základnu. Jsou ideální pro použití na podlaze s kobercem. Montáž pouhým zatlačením, pevné nebo kloubové provedení
Kulaté zátky do trubek jsou vhodné jako ochranný, dekorativní a ukončovací prvek. Zatlačovcí zátky jsou buď hladké nebo s žebrováním pro spolehlivé uchycení. Jsou k dostání v různých barvách a provedení z různých materiálů.
Kruhové závitové vložky a vsuvky jsou vyráběny v mnoha provedeních a široké škále rozměrů. Varianty s pružinou slouží k rychlé instalaci na konec trubky. Narážecí provedení pro ještě pevnější uchycení v profilu. Závity pro pevný spoj pomocí šroubu a nebo montáž nožiček či koleček. Zátky se závitem lze použít s nastavitelnými nožičkami (SR 1572) nebo s nastavitelnými kloubovými kluzáky (SR 1575). Kulaté zátky typu 2 jsou vyráběny se závitem o velikosti M8 nebo M10 a jsou vhodné pro tloušťku stěny 1,0–2,0 mm. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu Navrženo pro stroje a zařízení, vysoká odolnost a nosnost.
Kruhové závitové vložky jsou vyráběny v mnoha provedeních. Celokovové zátky se závitem jsou ideální pro vysoké zatížení a jsou vyrobeny z tlakově litého hliníku. Další variantou pro vysoké zatížení jsou zátky s kovovým závitem. Ideální pro použití s nastavitelnými nožičkami, kluzáky a kolečky Pevné uchycení díky závitu M8 nebo M10 z pozinkované oceli. Kovový závit pro plynulé a opakovatelné nastavování. Zátka drží pevně v profilu
Široká příruba na těchto zkosených krytkách a zátkách z polyamidu LD umožňuje snadnou manipulaci. Lze je používat jako krytky i zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém a červeném provedení.
Kluzáky s narážecím ježkem jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Narážecí kluzáky mají kulatý profil a jsou k dostání v provedení z různých materiálů a s různým provedením základny.
Kluzák s kloubovou základnou a narážecím ježkem. Zátka a kluzák jsou pro snadné použití dodávány jako jeden díl. Kluzáky mají koncovou krytku pro hladké zakončení a kloub umožnující naklonění na nerovném povrchu. Různá provedení základny.
Pro nejčastější rozměry profilů.
Teflonové kluzáky se připevňují pomocí šroubu, díky němuž je dosaženo spolehlivého uchycení. Mají otvor pro šroub o průměru 4,5 mm, aby nedošlo k poškození kluzáku. Ocelová podložka má povrch z PTFE (teflonu) pro maximálně klouzavý pohyb.
Všestranně použitelné koncové krytky pro všestranné použití. Dodávají ochranu před poškozením a zanesením a úhledný vzhled. Provedení v různých barvách a rozměrech.
Tyto pružné vinylové kruhové krytky jsou vyrobeny z pružného PVC a dokáží se roztáhnout na větší průměr a pevně obepnout objekt, aniž by se při tom roztrhla, praskla nebo poškodila. Dekorativní zakončení, atraktivní lesklý povrch. V nabídce našeho sortimentu je černé a červené provedení.
Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje zakrytí celé řady průměrů. Odolný materiál. Chrání proti poškození, nečistotám, vlhkosti a korozi během skladování a přepravy.
Toto odolné provedení kónických krytek a zátek vyrobené z polyetylenu LD mají zesílenou přírubu i stěny zátky. Univerzální použití, každá z krytek/zátek umožňuje díky kónickému tvaru zakrytí celé řady vnějších/vnitřních průměrů. Náš sortiment nabízí provedení buď v červené nebo bílé barvě.
Naše řada vysokoteplotních pružných maskovacích víček o mnoha různých rozměrech je vhodná na metrické, BSP a UNF závity. Tato pružná maskovací víčka jsou odolná, a proto jsou ideální volbou pro různá použití; díky svému atraktivnímu vinylovému vzhledu se hodí především pro povrchově úpravné aplikace.
Vyrobené z pružného žlutého PVC (Shore 90) dokážou odolávat provozním teplotám až do 210 C. Tato extrémně přizpůsobivá víčka vykazují výbornou odolnost proti chemikáliím a představují úsporné řešení při jednorázovém použití. Typické použití: práškový nástřik, elektroforetické lakování, plátování a všeobecné nátěry. PVC vyrobený podle speciální receptury odolává povětrnostním vlivům, oxidaci, olejům a hydratačním přípravkům.
Pružné krytky z černého termoplastického elastomeru (TPE) jsou odolné vůči kyselinám. Použití na závity i hladké čepy a sloupky. Úchyt s otvorem umožňuje zavěšení na háček.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku