Menu Vyhledávání

Páčková západka Kompresní západky

 (2 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Zapuštěné kompresní západky s rukojetí a spouští

Skladem Ve výrobě

Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0-24 mm nebo 24-26 mm. Provedení se stejnými klíči (5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s rukojetí a zvýšenou spouští

Skladem Ve výrobě

Kompenzační kompresní západky mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Mohou se podobat zámkům s klíčem, mohou se lišit nebo mohou být bez uzamykacího mechanismu. Varianta se zámkem je dodávána se dvěma klíči.

Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm. Jsou vyrobeny z tlakově lité zinkové slitiny, západka má černý nástřik pro uspokojivý vzhled.

  • Montáž pomocí šroubů M5 (nejsou součástí dodávky)
  • Uzávěr díky přítlaku nabízí dobré těsnící vlastnosti
  • Kompresní zámky s klikou
  • Západka: zvýšená, zapuštěná a ke středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)