Menu Vyhledávání

Kov Kompresní západky

 (11 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kompresní západky s křídlovým úchopem - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Kompresní západky s křídlovým úchopem jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem a nebo bez zámku, několik variant povrchových úprav.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zapuštěné kompresní západky s rukojetí a spouští

Skladem Ve výrobě

Zapuštěné západky se spouští mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0-24 mm nebo 24-26 mm. Provedení se stejnými klíči (5333), s různými klíči a nebo bez zámku. Varianty se zámkem jsou dodávány se dvěma klíči. Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s rukojetí a zvýšenou spouští

Skladem Ve výrobě

Kompenzační kompresní západky mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Mohou se podobat zámkům s klíčem, mohou se lišit nebo mohou být bez uzamykacího mechanismu. Varianta se zámkem je dodávána se dvěma klíči.

Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm. Jsou vyrobeny z tlakově lité zinkové slitiny, západka má černý nástřik pro uspokojivý vzhled.

  • Montáž pomocí šroubů M5 (nejsou součástí dodávky)
  • Uzávěr díky přítlaku nabízí dobré těsnící vlastnosti
  • Kompresní zámky s klikou
  • Západka: zvýšená, zapuštěná a ke středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s křídlovým úchopem

Skladem Ve výrobě

Tento kompresní zámek s křídlovým úchopem je vhodný pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje 6mm kompresi pro lepší odolnost vůči vibracím a izolaci hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a třídou ochrany IP65

Skladem Ve výrobě

Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení

Skladem Ve výrobě

Pevné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Komprese 6mm. Při otočení klíčku o 90 se jazýček posune do uzamčené polohy. Při otočení klíčku o 180 dojde k přítlaku jazýčku. Kompresní západky jsou vyráběny v mnoha provedeních s různým rozpětím zachycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z pochromovaného nebo černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 6mm a tři typy jazýčku: přímý, vystouplý a ohnutý. Vystouplý a ohnutý jazýček je možné otočit a získat tak jiné rozpětí zachycení. Dva různé montážní otvory, 20,2 mm x 22,2 mm nebo 19,2 mm x 22,2 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky - malé

Skladem Ve výrobě

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4mm, dodáváno včetně těsnění. Ideální do omezených prostor, otočením jazýčku lze získat jiné rozpětí zachycení. Klíče je nutno objednat samostatně samostatně

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky s T rukojetí jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)