Menu Vyhledávání

IP Rated Kompresní západky

 (8 Počet produktových řad)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T - nastavitelné

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Tato řada je kompatibilní se standardními jazýčky bez zarážek. 2 různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Tento nastavitelný kompresní zámek s rukojetí ve tvaru T je ideální pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 6mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. K dostání jsou 3 různá provedení jazýčku, která lze použít buď ve standardní nebo obrácené poloze. Rozpětí zachycení je nastavitelné šroubem, dva různé montážní otvory.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky s rukojetí a zvýšenou spouští

Skladem Ve výrobě

Kompenzační kompresní západky mají nastavitelné rozpětí zachycení, 0–24 mm nebo 24–26 mm. Mohou se podobat zámkům s klíčem, mohou se lišit nebo mohou být bez uzamykacího mechanismu. Varianta se zámkem je dodávána se dvěma klíči.

Atraktivní design, jsou ideální do plechu s maximální tloušťkou 2 mm. Jsou vyrobeny z tlakově lité zinkové slitiny, západka má černý nástřik pro uspokojivý vzhled.

  • Montáž pomocí šroubů M5 (nejsou součástí dodávky)
  • Uzávěr díky přítlaku nabízí dobré těsnící vlastnosti
  • Kompresní zámky s klikou
  • Západka: zvýšená, zapuštěná a ke středu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Čtvrtotáčkové zámky s pružinou a třídou ochrany IP65

Skladem Ve výrobě

Tyto oblíbené čtvrtotáčkové zámky jsou ideální pro skříně vystavené vibracím. Pouzdro je vybaveno vnitřní pružinou, která poskytuje přítlak 1,5mm. O-kroužek slouží jako těsnění mezi pružinou a zámkovou vložkou. Řada s třídou ochrany IP65 nabízí vynikající kombinaci materiálů a povrchových úprav a celou řadu rozpětí zachycení. Díky zarážce se jazýček nemůže otočit o více než čtvrt otáčky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s pevným rozpětím zachycení

Skladem Ve výrobě

Pevné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Komprese 6mm. Při otočení klíčku o 90 se jazýček posune do uzamčené polohy. Při otočení klíčku o 180 dojde k přítlaku jazýčku. Kompresní západky jsou vyráběny v mnoha provedeních s různým rozpětím zachycení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Nastavitelné kompresní západky

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z pochromovaného nebo černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 6mm a tři typy jazýčku: přímý, vystouplý a ohnutý. Vystouplý a ohnutý jazýček je možné otočit a získat tak jiné rozpětí zachycení. Dva různé montážní otvory, 20,2 mm x 22,2 mm nebo 19,2 mm x 22,2 mm

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní západky - malé

Skladem Ve výrobě

Malé kompresní západky s třídou ochrany IP65 jsou vyrobeny z černě práškovaného tlakově litého zinku. Přítlak 4mm, dodáváno včetně těsnění. Ideální do omezených prostor, otočením jazýčku lze získat jiné rozpětí zachycení. Klíče je nutno objednat samostatně samostatně

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T

Skladem Ve výrobě

Nastavitelné kompresní zámky s T rukojetí jsou navrženy pro dveře a kryty vystavené vibracím. Provedení se zámkem nebo bez zámku.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)