Kabelové koncovky (fastony)

Našli jsme 20 produktů pro Kabelové koncovky (fastony), Madla a rukojeti

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Kabelové krimpovací spojky

Skladem Ve výrobě

Krimpovací kabelové spojky jsou ideální pro trvalé spojování vodičů. Vyrobeno z pocínovaných měděných trubek, jsou bez izolace a ideální pro krimpování.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sklopné rukojeti kovové, s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Sklopné rukojeti se šrouby mají tvar písmene U a když se nepoužívají, lze je položit, aby nepřekážely. Díky tomu může mít výrobek nízký profil a přesto si zachovat funkčnost. Tyto kovové rukojeti se zajišťují maticemi a jsou dostupné ve verzích s volně se pohybující rukojetí, se dvěma polohami nebo se třemi polohami.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

zapuštěná madla s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Zapuštěná madla se šrouby se upevňují pomocí dodávaných podložek a matic. Saténový povrch má atraktivní vzhled. Díky použitému materiálu jsou tato madla ideální pro gastronomická zařízení a potravinářský průmysl.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovová madla s vnitřním závitem

Skladem Ve výrobě

Jsou ideální do omezených prostorů. Pevná konstrukce z jednoho kusu. Vnitřní závit, montáž zezadu. Černý povrch, atraktivní vzhled.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovová madla s vnějším závitem

Skladem Ve výrobě

Kovová pravoúhlá madla s vnějším pravým závitem

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastová madla s vnitřním závitem

Skladem Ve výrobě

Plastová pravoúhlá madla s vnitřním závitem jsou lehká a nabízejí hezký vzhled výrobků, pro které je vhodné řešení s montáží zezadu. Široký sortiment, mnoho rozměrů a provedení, které jsou vhodné pro širokou škálu použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Sklopné sklopné kovové rukojeti - s montážní přírubou

Skladem Ve výrobě

Sklopné plastové rukojeti s pružinovým mechanismem. Jsou vyrobeny z polyamidu se skelným vláknem. Pružina vrací rukojeť automaticky do sklopené polohy.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zapuštěná madla s otvory pro šrouby

Skladem Ve výrobě

Zapuštěná madla s otvory pro šrouby lze namontovat do dvířek nebo desek pomocí montážních šroubů. Zapuštěná montáž je ideální do míst, kde by vystupující madlo omezilo funkčnost, nebo tam, kde není dostatek prostoru.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plastová můstková madla s vnitřním závitem

Skladem Ve výrobě

Plastová můstková madla s vnitřním závitem jsou lehká a atraktivní vzhled. Široký sortiment, mnoho rozměrů a provedení, které jsou vhodné pro širokou škálu použití, od rozvodných skříní až po prosklené vitríny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Můstková madla - montáž zepředu

Skladem Ve výrobě

Montáž zepředu. Ergonomický tvar. Atraktivní vzhled. Široká škála provedení a rozměrů.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zapuštěná madla - montáž zacvaknutím

Skladem Ve výrobě

Madla s hlubokým úchopem a nosností 750 N na pár. Jsou kompaktní a mají ergonomickou konstrukci. Lze je jednoduše nainstalovat zacvaknutím do montážního otvoru. Provedení v šedé nebo černé barvě. Vyrobeno z materiálu ABS.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovová můstková madla s vnitřním závitem

Skladem Ve výrobě

Kovová můstková madla s vnitřním závitem jsou zaoblená, mají dva montážní závitové otvory a příjemný úchop. Konstrukce z jednoho kusu je pevná a odolná. Jde o vysoce kvalitní madlo s montáží zezadu a esteticky příjemným vzhledem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Plná bezpečnostní madla

Skladem Ve výrobě

Plná bezpečnostní madla

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šikmá trubková madla

Skladem Ve výrobě

Šikmá trubková madla s vnitřním závitem

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kovová madla s vnitřním závitem

Skladem Ve výrobě

Kovová pravoúhlá madla s vnitřním závitem jsou zaoblená, mají osazení a dva montážní závitové otvory. Konstrukce z jednoho kusu je pevná a odolná. Jde o vysoce kvalitní madlo s montáží zezadu a hezkým vzhledem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šikmá trubková madla s montáží zepředu

Skladem Ve výrobě

Vyrobeno z přesně lité nerezavějící oceli AISI 316 s elektrolyticky leštěným matně lesklým povrchem. Trubky jsou v pravém úhlu zasazeny do dvou O-kroužků, které trubku utěsňují a drží.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Šikmá kovová madla s montáží zepředu

Skladem Ve výrobě

Šikmá hliníková madla - montáž zepředu

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ring, Spade and Tubular Cable Terminals

Skladem Ve výrobě

Kvůli snížení rizika koroze je náš sortiment kabelových, kruhových a vidlicových koncovek vyroben z pocínované mědi. Jsou dostupné buďto izovolané nebo neizolované. Pro vodiče průřezem od 0,75 až po 35 mm².

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Koncovky k tahání provázků

Skladem Ve výrobě

Krimpovací dutinky jsou bez izolace a ideální pro rychlou montáž. Chrání konce vodičů před poškozením Pro vodiče s průřezem od 0,25 do 6 mm².

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Pull Handles - Through Hole One-Sided

Skladem Ve výrobě

Recessed pull handles are mounted flush to a door or panel. They can be mounted by snapping them into a panel; they can also be welded or screw mounted. Plastic recessed handles are the most popular; however, we also offer stainless steel and aluminum flush handles.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)