kulaté Hydraulické

 (36 Produkty)

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

  • z/ze 2
Seznam Mřížka

Fit zátky s ouškem pro koncovky DKO

Skladem Ve výrobě

Žluté fit zátky z polyetylenu LD jsou speciálně navrženy pro ochranu tlakových koncovek DKO (24 vsuvka s O-kroužkem) před poškozením a usazováním nečistot během přepravy, skladování a zpracování. Pružné žebro zajišťuje pevné a spolehlivé uchycení ve šroubení a boční úchyt umožňuje jednoduchou demontáž.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Hladké ukončovací krytky

Skladem Ve výrobě

Naše hladké ukončovací krytky jsou dostupné v různých rozměrech a vyrobeny z modrého polyamidu LD. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na konce trubek

Skladem Ve výrobě

Standardní kulaté ukončovací a ochranné krytky krytky mají všestranné využití k zakrytí závitů během přepravy, lakování nebo jako dokončovací prvek. Tyto krytky z polyetylenu LD lze použít na trubky, sloupky nebo táhla. Jsou k dostání v červené nebo přírodní barvě a ve třech různých provedeních - od krátkých krytek ytí otvorů až po dlouhé krytky k zakrytí dlouhých závitů. Krytky lze snadno nasadit i sejmout a lze je používat opakovaně.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na šroubení s otvorem

Skladem Ve výrobě

Krytky z polyetylenu LD nebo TPR na šroubení s otvorem se používají se na hadice a konce trubek, aby je chránily proti sklouznutí z armatury. Náš sortiment nabízí žluté a černé provedení a celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s metrickým závitem a těsněním

Skladem Ve výrobě

Těsnicí krytky s metrickým závitem ze žlutého polyetylenu jsou opatřeny neoprenovou těsnicí vložkou k omezení kontaminace usazeninami a vniknutí cizích částic. Tyto krytky jsou určena k ochraně metrických závitů. I když se doporučuje jejich utažení rukou, montáž je možná také pomocí klíče s malým utahovacím momentem. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky s přírubou

Skladem Ve výrobě

Krytky s přírubou jsou určeny na ochranu závitových čepů. Použití v automobilovém a strojírenství. Příruby na profilech mají různou velikost umožňující použít nástrčkový klíč i bez odstranění ochrany. Nabízíme výběr z různých materiálů včetně polyetylenu LD, TPR, PVC a silikonu. Náš sortiment dále obsahuje různá barevná provedení: přírodní, červené a černé a celou řadu rozměrů pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky se závitem UNF a těsněním

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem UNF chrání závit proti usazování nečistot, korozi a mechanickému poškození. Odolnost vůči rozpouštědlům, pevný materiál zabraňuje stržení zátky. Neoprenové těsnění zabraňuje úniku provozních kapalin. Šestihranná hlava umožňuje montáž pomocí nástrojů (při malém utahovacím momentu). Provedení ve žluté nebo červené barvě. Možná vás bude zajímat i náš sortiment těsnicích krytek s metrickým závitem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté koncové krytky

Skladem Ve výrobě

Kulaté koncové krytky bez závitu jsou dostupné v celé řadě rozměrů. Ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky. Provedení v mnoha rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kulaté krytky na konce trubek

Skladem Ve výrobě

Krytky na konce trubek jsou ideální na ochranu závitových i hladkých sloupků, tyčí a profilů. Různé výšky krytek. Některá provedení mají vnitřní žebrování. a nebo zúžený okraj, obě tyto možnosti brání nechtěnému stržení krytky. Krytky na konce trubek slouží stejnému účelu jako teplem smrštitelné koncové krytky, ale nesmršťují se během zahřívání. Jsou odolné vůči UV záření a povětrnostním podmínkám, takže jsou ideální pro venkovní použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Kónické krytky a zátky s velkou přírubou

Skladem Ve výrobě

Široká příruba na těchto zkosených krytkách a zátkách z polyamidu LD umožňuje snadnou manipulaci. Lze je používat jako krytky i zátky. Vynikající ochrana před poškozením, nečistotami, vlhkostí a korozí během skladování a přepravy. Náš sortiment je dostupný v modrém a červeném provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky s metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro metrické závity. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky se závitem BSP/G

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Zátky jsou určeny pro závity BSP/G. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné krytky se závitem UNF/JIC

Skladem Ve výrobě

Tyto polyetylenové krytky se závitem jsou nejčastěji používány v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Chrání závit před usazováním nečistot, vlhkostí a poškozením. Jsou určeny pro závity UNF/JIC. Náš sortiment je dostupný ve žluté a červené barvě a v mnoha rozměrech pro nejrůznější použití. Možná vás bude zajímat i náš sortiment metrických ochranných krytek se závitem.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky s metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky se závitem BSP/G

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky se závitem NPT

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem NPT jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Pro metrické závity a závity UNF, NPT a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Ochranné zátky se závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem UNF jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rýhovaná hlava pro jednoduchou a rychlou montáž. Skvěle chrání před nečistotami, vlhkostí a korozí. Zátky jsou určeny pro závity UNF.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychle uvolnitelné krytky

Skladem Ve výrobě

Protiprachové krytky chrání rychlospojky řady ISO A a ISO B před usazováním nečistot, vlhkostí a korozí. Díky spojovacímu pásku s okem zůstanou i po sejmutí krytky připojeny ke šroubení. Tyto krytky jsou vyrobeny z TPE a jsou k dostání v různých barvách: modré, zelené, červené a žluté. Náš sortiment dále nabízí celou řadu rozměrů a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychle uvolnitelné zátky

Skladem Ve výrobě

Protiprachové krytky chrání rychlospojky řady ISO A a ISO B. Díky své konstrukci zůstávají stále uchyceny k hadici. Chrání před usazováním nečistot, vlhkosti a korozi.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Rychlonasazovací zátky se závitem

Skladem Ve výrobě

Ochranné zátky se závitem jsou nejčastěji používány ve strojírenství v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Rychlá a jednoduchá montáž díky rýhované hlavě a krátkému závitu. Jsou určeny pro metrické, BSP a UNF závity.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnicí krytky se závitem BSP/plynotěsným

Skladem Ve výrobě

Krytky se závitem z polyetylenu HD se používají v automobilovém průmyslu, strojírenství a oblasti hydrauliky. Šestihranná hlava umožňuje i aplikaci za pomocí nástrojů při použití malého utahovacího momentu Vnitřní těsnicí kroužek z neoprenové pryže zabraňuje úniku provozní kapaliny. Krytky jsou navrženy pro závity BSP/plynotěsný. Náš sortiment je dodáván ve žluté barvě a různých rozměrech.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Těsnicí zátka s velkou přírubou a závitem UNF

Skladem Ve výrobě

Vyrobeno z polyamidu. Rychlá a snadná montáž, konstrukce umožňuje použití nástrojů. Nitrilové těsnění zabraňuje úniku provozní kapaliny.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Vinylové flexi krytky

Skladem Ve výrobě

Tyto pružné vinylové kruhové krytky jsou vyrobeny z pružného PVC a dokáží se roztáhnout na větší průměr a pevně obepnout objekt, aniž by se při tom roztrhla, praskla nebo poškodila. Dekorativní zakončení, atraktivní lesklý povrch. V nabídce našeho sortimentu je černé a červené provedení.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s ouškem

Skladem Ve výrobě

Naše zátky s ouškem mají snadnou montáž i demontáž. Zátky z polyetylenu LD (LDPE) kryjí otvory a brání průniku nečistot. V hladkém nebo žebrovaném provedení s různou mírou upevnění.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Zátky s těsnicím O-kroužkem a metrickým závitem

Skladem Ve výrobě

Zátky se závitem a těsněním mají přírubu s těsnicím kroužkem, který zajišťuje dokonalé utěsnění a zabraňuje úniku provozní kapaliny. Navrženo pro závity koncovek hydraulických hadic. Rychlá a snadná montáž, možnost aplikace ručním nebo elektrickým nářadím Pro metrické závity a závity UNF a BSP/G

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)
  • z/ze 2