Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(3 Počet produktových řad)
V sortimentu šnekových hadicových spon najdete dvě provedení. Páska se šířkou 9 mm má maximální doporučený utahovací moment 3,0 Nm a páska se šířkou 12 mm má doporučený utahovací moment 5,0 Nm. Jde o masivní pásky, které nabízejí lepší ochranu hadic než varianty s perforací. Skládají se z bodově navařovaného pouzdra a šestihranné hlavy C7, která umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů. Verze AISI 304/W4 nepoužívá pásky s perforací, ale s prolisy, a okraje pásky jsou zahnuty směrem vzhůru, aby při utažení spony na pružné pryžové hadici nedocházelo k jejím deformacím.
Vyhovuje normě DIN 3017. Spony jsou navrženy pro zajištění vysokotlakých hadic nebo trubek a mají pevnou konstrukci s plným pouzdrem. Verze AISI 304/W4 má pásku s okraji zahnutými směrem vzhůru, aby se nezařezávaly do hadice. Vyšší pevnost a bezpečnost je zajištěna díky můstku, masivním úchytům a tříbodovým svarům. Vyvýšená hlava šroubu usnadňuje utahování. Šestihranná hlava C7 umožňuje sponu nasazovat i snímat pomocí běžných nástrojů.
Sortiment plastových hadicových svorek nabízí cenově příznivější způsob zajištění hadic a trubek. Jsou vyráběny z polyamidu 6.6. Jsou k dispozici v široké škále rozměrů a ve třech různých barvách: šedé, bílé a černé
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku