Gas LPG Cylinder Caps & Plugs

Našli jsme 4 produktů pro Specifické aplikace Gas LPG Cylinder Caps & Plugs

Potřebujete vystavit cenovou nabídku?

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve

Filtrovat

Seznam Mřížka

Zátky pro ventily tlakových láhví

Skladem Ve výrobě

Chrániče ventilů tlakových láhví byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi a chrání průmyslové plynové ventily před mechanickým poškozením a usazováním nečistot. Chrániče ventilů tlakových láhví ze žlutého LDPE dokáží odhalit neoprávněnou manipulaci a mají jedinečnou ventilační klapku, která umožňuje bezpečné odvedení plynu po nechtěném otevření ventilu.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

LPG zátky

Skladem Ve výrobě

LPG zátky a krytky byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Upevnění na pásku zabraňuje ztrátě zátky a usnadňuje její opětovné nasazení. Vyznačený směr montáže i demontáže.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky pro ventily tlakových láhví

Skladem Ve výrobě

Tyto žluté krytky pro ventily tlakových láhví z polyetylenu LD byly vyvinuty společně s předními evropskými plynárenskými společnostmi. Chrání průmyslové plynové lahve před přístupem prachu a nečistot. Jsou chráněny proti neoprávněné manipulaci, čímž snižují potenciální rizika. K dispozici je provedení s ventilační klapkou, která zabraňuje hromadění plynu při náhodném úniku. Náš sortiment je dostupný v mnoha rozměrech a provedeních pro nejrůznější použití.

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)

Krytky na ventily LPG

Skladem Ve výrobě

Černé LPG zátky a krytky z polyetylenu LD byly vyvinuty ve spolupráci s předními evropskými plynárenskými společnostmi a pomáhají zabránit nebezpečným únikům plynu. Splňují požadavky sbírky zásad č. 15, části 2, vydané organizací LP Gas Association. Součástí konstrukce dílu je páska, která zabraňuje ztrátě krytky a usnadňuje její opětovné nasazení. Zkušební tlak: Propan a jeho směsi (typ 1 a 2) 26 bar Butan (typ 3) 26 bar Nezávisle testováno na odolnost vůči uvedeným tlakům, při uzavření zaručuje těsnost proti pronikání plynu, účinné i za extrémních teplota nepříznivých podmínek (výsledky testu a osvědčení jsou k dispozici na vyžádání) Materiály: Typ 1: zátka: polyetylen HD, páska: polyetylen LD Typ 2: krytka: polyetylen HD Typ 3: krytka: polyetylen HD, páska: polyetylen LD

{0} položek (Použité filtry) {0} položek (Žádné použité filtry)