(10 Počet produktových řad)
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku za větší množství nebo na zakázkový produkt, klikněte na Přidat do košíku a poté na Vyžádat cenovou nabídku nebo zašlete e-mail na sales@essentracomponents.cz. Odpovíme Vám co nejdříve
4999 je oboustranná páska na zalepování krabic. Nosná fólie, na které je z obou stran naneseno silné lepidlo na bázi kaučuku. Silnější krycí vrstva, kterou lze snadno sejmout. Specifikace: Použití: Uzavírání krabic Poštovní krabice
4001 je oboustranná páska na zalepování krabic. Jedná se o agresivnější verzi pásky 4991, což je také oboustranná páska na lepení krabic.
Páska DK Film - silné permanentní lepidlo na bázi kaučuku, výrazně nižší tloušťka než u pěnových pásek. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů. Dostupné ve dvou tloušťkách lepicí pásky: použijte 3mm pásku pro méně náročné a levnější projekty. Použijte 4,5mm pásku na projekty vyžadující vyšší pevnost ve střihu: výlisky, jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky.
Fóliová páska Duraco® 4081 HI-LO je oboustranná lepicí páska s permanentním lepidlem na nekryté straně a se odnímatelným lepidlem na straně s krycí vrstvou. Krycí vrstva s přesahem pro snadnou aplikaci. Akrylové lepidlo skvěle odolává UV záření a vysokým teplotám.
4181 je oboustranná lepicí páska s přesahem, jedna strana odnímatelná, druhá permanentní. Je potažena syntetickým kaučukem na otevřené straně a odnímatelným akrylovým lepidlem na uzavřené straně. Specifikace: Klasifikace: pro nepřímý styk s potravinami, dle směrnice FDA 175.105. Průměr středu: 76,0 (mm). Použití: ochranné a protiskluzové podložky, uchycení poutačů, spojování, opakovaně lepicí obálky, opakovaně lepicí obaly
4503 páska s krycí vrstvou, na zalepování sáčků. Tento produkt má odnímatelné akrylové lepidlo na jedné straně a permanentní akrylové lepidlo na otevřené straně. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem; přesah na obou stranách pro snadné a rychlé odstranění krycí vrstvy.
Páska 4813 na permanentní uzavírání sáčků je z obou stran pokryta velmi silným lepidlem na bázi kaučuku. Pásku lze i s krycí vrstvou řezat horkým drátem. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku. Teplota při aplikaci: 41 F až 122 F; Provozní teplota: -4 F až 149 F; Klasifikace: Nařízení FDA 175.105 pro nepřímý kontakt s potravinami. Použití: Nižší teplota pro řezání horkým drátem, zvýšená řezná rychlost
Univerzální páska 8606 pro otevíratelné sáčky z polyethylenu/polypropylenu, když se lepicí páska aplikuje již ve fázi výroby. Kvůli velkému množství proměnných u obalového materiálu a vyžadované vysoké přilnavosti lepidla se doporučuje, aby se vždy před použitím pečlivě zvážilo, jakou pásku použít.
DK folie je vysoce přilnavá oboustranná lepicí páska s lepidlem na bázi kaučuku. Lepidla na bázi kaučuku mají dobrou počáteční přilnavost a jsou ideální pro mnoho různých povrchů včetně podkladů s nízkou povrchovou energií. Specifikace: Lepidlo: permanentní na bázi kaučuku na obou stranách (nedoporučujeme vystavovat přímému UV záření). Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F. Provozní teplota: -20 F až 190 F. Tloušťka: 0,5 mm vrstva až 2 mm lepicí páska na každé straně. Použití: jmenovky, obaly, cedule, reklamní a grafické materiály, pořadače a krabice z vlnité lepenky, plastové upevňovací prvky apod.
Červené pásky Duraco® jsou vysoce kvalitní průhledné oboustranné pásky ideální na místa s horší přilnavostí. Mají vysokou odolnost vůči plastifikátorům (změkčovadlům), odolávají vysokým teplotám a dobře drží na površích s ochranou proti UV záření. Díky průhlednosti těchto pásek zůstává grafika ostrá a čitelná - žádné zamlžení nebo žlutý nádech. Možno dodat v rolích s délkou až 228,6 m pro využití v automatizovaném provozu a nebo ve formě nasekaných výseků. Specifikace: permanentní lepidlo na bázi akrylu na obou stranách. Teplota při aplikaci: 65 F až 100 F; Provozní teplota: 14 F až 300 F; Tloušťka: 8 mm (lepidlo s nosičem); Průměr jádra: 76 mm. Použití: Cedule Prodejní prezentace Grafika s UV lakováním Extrudované profily Podklady s nízkou povrchovou energií jako např. polyetylen a polypropylen
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku